Produktfilter
Ert urval resulterade i 8 träffar
Spännkraft max. [kN]:
0,9 kN
Fler detaljer
Mässing
d1 : M4
h1 : 2,8 mm
h2 : 9,6 mm
s: 0,75 mm
A: 3,8 mm
SW SW1 : 7,93 mm
SW SW2 : 3 mm
Spännkraft max.: 0,9 kN
Åtdragnings moment max.: 2,5 Nm
Vikt: 3,5 g
show article view
Spännkraft max. [kN]:
3,4 kN
Fler detaljer
Mässing
d1 : M6
h1 : 4,8 mm
h2 : 11,2 mm
s: 1 mm
A: 7,8 mm
SW SW1 : 15,86 mm
SW SW2 : 4 mm
Spännkraft max.: 3,4 kN
Åtdragnings moment max.: 10 Nm
Vikt: 11 g
show article view
Spännkraft max. [kN]:
3,6 kN
Fler detaljer
Mässing
d1 : M8
h1 : 4,8 mm
h2 : 15 mm
s: 1 mm
A: 10,2 mm
SW SW1 : 20,6 mm
SW SW2 : 5 mm
Spännkraft max.: 3,6 kN
Åtdragnings moment max.: 18 Nm
Vikt: 20 g
show article view
Spännkraft max. [kN]:
7 kN
Fler detaljer
Mässing
d1 : M10
h1 : 6,3 mm
h2 : 19 mm
s: 1,3 mm
A: 10,2 mm
SW SW1 : 20,6 mm
SW SW2 : 7 mm
Spännkraft max.: 7 kN
Åtdragnings moment max.: 26 Nm
Vikt: 27 g
show article view
Spännkraft max. [kN]:
9 kN
Fler detaljer
Mässing
d1 : M12
h1 : 9,5 mm
h2 : 22,8 mm
s: 2 mm
A: 12,7 mm
SW SW1 : 25,4 mm
SW SW2 : 8 mm
Spännkraft max.: 9 kN
Åtdragnings moment max.: 75 Nm
Vikt: 54 g
show article view
Spännkraft max. [kN]:
12 kN
Fler detaljer
Mässing
d1 : M16
h1 : 12,7 mm
h2 : 28,5 mm
s: 2,5 mm
A: 15 mm
SW SW1 : 30,13 mm
SW SW2 : 12 mm
Spännkraft max.: 12 kN
Åtdragnings moment max.: 120 Nm
Vikt: 108 g
show article view
Spännkraft max. [kN]:
3,4 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 : M6
h1 : 4,8 mm
h2 : 11,2 mm
s: 1 mm
A: 7,8 mm
SW SW1 : 15,86 mm
SW SW2 : 4 mm
Spännkraft max.: 3,4 kN
Åtdragnings moment max.: 10 Nm
Vikt: 10 g
show article view
Spännkraft max. [kN]:
3,6 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 : M8
h1 : 6,4 mm
h2 : 15 mm
s: 1 mm
A: 10,2 mm
SW SW1 : 20,6 mm
SW SW2 : 5 mm
Spännkraft max.: 3,6 kN
Åtdragnings moment max.: 18 Nm
Vikt: 22 g
show article view
Material
Excenterskruv
Kropp
Not
The head of the eccentric screw can slightly protrude from the body (h1).
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."