23270.0108 - Variabel­ sexkants­klämma

En variabel sexkantsklämma som har en stor spännkraft för låga spännhöjder. Mässingskroppen garanterar en mjuk men samtidigt säker uppspänning.

Denna artikel 23270.0108 - Variabel­ sexkants­klämma / (d1: M8) är en variant av artikelgruppen Variabel­ sexkants­klämma (EH 23270.)

Material
d1 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
s [mm]
Spännkraft - max. [kN]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Mässing
d1 [mm]:
M8
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
15 mm
s [mm]:
1 mm
Spännkraft max. [kN]:
3,6 kN
Artikel nr.:
23270.0108
Dokument
Variabel sexkantsklämma
  • Mässing
  • d1: M8
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 15 mm
  • s: 1 mm
  • A: 10,2 mm
  • SW SW1: 20,6 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • Spännkraft max.: 3,6 kN
  • Åtdragnings moment max.: 18 Nm
  • Vikt: 20 g
Variabel sexkantsklämma

Material

Excenterskruv

  • Stål    

Kropp

  • Mässing

Not

Excenterskruvens huvud kan sticka ut något från kroppen (h1).

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23270.0108
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."