En variabel sexkantsklämma som har en stor spännkraft för låga spännhöjder. Mässingskroppen garanterar en mjuk men samtidigt säker uppspänning.
Denna artikel 23270.0116 - Variabel sexkantsklämma / (d1: M16) är en variant av artikelgruppen Variabel sexkantsklämma (EH 23270.)
Excenterskruv
Kropp
The head of the eccentric screw can slightly protrude from the body (h1).
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."