Excenterspännare vridbar, storlek 32

EH 23310.

Universal mekanisk spännelement för snabbt och smidigt byte och fastspänning av arbetsstycket genom manuell svängbar spännkäke.

Spännarna har följande fördelar:

  • Snabb manuell fastspänning med hjälp av spännskruv, justerbar spännspak eller justerbar excentrisk snabbspännare.
  • Enkelt och snabbt byte av arbetsstycket genom att svänga bort spännkäken åt vänster eller höger. Positioneringsringen 23310.0348 möjliggör steglös justering.
  • Användningen av positioneringsringen 23310.0345 möjliggör en repeterbar exakt fastspänning. Här h1 min. ökar med minst 6 mm (slag minus 6 mm).
  • Tar litet utrymme tack vare den kompakta designen.
  • Enkelt att utöka höjden genom att använda höjdjusteringselement. 

As the force applied by the operator is not known for the versions with levers, the clamping force is given in the tables as a guide value. The average value was determined by tests.

Ert urval resulterade i 6 träffar

Version
d2 [mm]
h1 [mm]
Slag [mm]
Spännkraft [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med justerbart spännhandtag, med axiallager
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
45 – 65 mm
Slag [mm]:
20 mm
Spännkraft [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
23310.0040
CAD
Dokument
Excenterspännare
  • Med justerbart spännhandtag, med axiallager – Bild 1
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 45 mm – 65 mm
  • h2: 65 mm – 85 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 66 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 89 mm
  • Slag: 20 mm
  • Spännkraft1): 4,5 kN
  • Vikt: 729 g
show article view
Excenterspännare
Version:
Med justerbart spännhandtag, med axiallager
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
63 – 88 mm
Slag [mm]:
20 mm
Spännkraft [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
23310.0043
CAD
Dokument
Excenterspännare
  • Med justerbart spännhandtag, med axiallager – Bild 1
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 63 mm – 88 mm
  • h2: 83 mm – 108 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 66 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 89 mm
  • Slag: 20 mm
  • Spännkraft1): 4,5 kN
  • Vikt: 838 g
show article view
Excenterspännare
Version:
Med spännskruv
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
45 – 65 mm
Slag [mm]:
20 mm
Spännkraft [kN]:
7,5 kN
Artikel nr.:
23310.0041
CAD
Dokument
Excenterspännare
  • Med spännskruv – Bild 2
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 45 mm – 65 mm
  • h2: 65 mm – 85 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 8,4 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • Slag: 20 mm
  • Åtdragnings moment max.: 12 Nm
  • Spännkraft: 7,5 kN
  • Vikt: 512 g
show article view
Excenterspännare
Version:
Med spännskruv
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
63 – 88 mm
Slag [mm]:
20 mm
Spännkraft [kN]:
7,5 kN
Artikel nr.:
23310.0044
CAD
Dokument
Excenterspännare
  • Med spännskruv – Bild 2
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 63 mm – 88 mm
  • h2: 83 mm – 108 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 8,4 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • Slag: 20 mm
  • Åtdragnings moment max.: 12 Nm
  • Spännkraft: 7,5 kN
  • Vikt: 620 g
show article view
Excenterspännare
Version:
med excentrisk snabbspännare, justerbar
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
45 – 65 mm
Slag [mm]:
20 mm
Spännkraft [kN]:
3 kN
Artikel nr.:
23310.0042
CAD
Dokument
Excenterspännare
  • med excentrisk snabbspännare, justerbar – Bild 3
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 45 mm – 65 mm
  • h2: 65 mm – 85 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 35 mm
  • h5: 20,5 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 82 mm
  • Slag: 20 mm
  • Spännkraft1): 3 kN
  • Vikt: 559 g
show article view
Excenterspännare
Version:
med excentrisk snabbspännare, justerbar
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
63 – 88 mm
Slag [mm]:
20 mm
Spännkraft [kN]:
3 kN
Artikel nr.:
23310.0045
CAD
Dokument
Excenterspännare
  • med excentrisk snabbspännare, justerbar – Bild 3
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 63 mm – 88 mm
  • h2: 83 mm – 108 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 35 mm
  • h5: 20,5 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 82 mm
  • Slag: 20 mm
  • Spännkraft1): 3 kN
  • Vikt: 666 g
show article view
Excenterspännare

Material

Spännare

  • Sätthärdat stål, svartoxiderat och slipat

Spännhandtag   

  • Gjuten zink, plastbelagd , orange liknande RAL 2004, mattstruktur
  • Formgjuten zink, plastbelagd, svart, liknande RAL 9005

Referens

Spännhöjden kan ökas med höjdjusteringscylindrar EH 23310. och minskas med spänninsatserna, t.ex. EH 22730.

Montering

Excenterspännaren kan monteras på två olika sätt:

  1. i ett T-spår, med en T-spårsmutter DIN 508 (EH 23010.)
  2. direkt på underlaget eller i fixturen med en pinnskruv

Cylindern måste vila på hela ytan.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23310. Excenterspännare – vridbar, storlek 32
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Excenterspännare
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."