Positioneringsringen är ett tillbehör till excenterspännare 23310.0050-0058, 23310.0083-0088 och 23310.0070.
Efter positionering av spännaren monteras positioneringsringen för att säkerställa repeterbart spännläge. Positioneringsringen kan rotera 360° på excenterspännaren. Efter att monterat spännaren kan den vridas 110° till höger eller vänster (gäller endast versioner med vridning).
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."