Universal mekanisk spännelement för snabbt och smidigt byte och fastspänning av arbetsstycket genom manuell svängbar spännkäke.
The clamps have the following advantages:
As the force applied by the operator is not known for the versions with levers, the clamping force is given in the tables as a guide value. The average value was determined by tests.
Denna artikel 23310.0043 - Excenterspännare vridbar, storlek 32 / Med justerbart spännhandtag, med axiallager (d1: 32 mm) är en variant av artikelgruppen Excenterspännare vridbar, storlek 32 (EH 23310.)
Spännare
Spännhandtag
The clamping height can be increased with height adjusting cylinders EH 23310. and reduced with the clamping inserts, e.g. EH 22730.
Excenterspännaren kan monteras på två olika sätt:
Cylindern måste vila på hela ytan.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."