De centrerande klämdornarna används ofta inom maskinteknik. Men tack vare sin enkla drift och snabba montering kan de användas inom alla branscher.
För uppspänning och centrering av arbetsstycken med invändigt hål.
The centering clamping mandrels have the following characteristics:
Denna artikel 23340.0108 - Centrerande spänndorn / (d1: 20 mm, d2 min.: 13,5 mm) är en variant av artikelgruppen Centrerande spänndorn (EH 23340.)
Kropp
Spännskruv
Specialutförande på begäran.
Spänndornet måste anpassas efter hålets diameter (t.ex. genom svarvning, fräsning). Att beakta när man gör detta, är att spänndornet ska ha en diameter 0,1 mm större än hålet. Mutter följer med för att bearbeta spänndornet.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."