För uppspänning och centrering av arbetsstycken. Exakt självcentrering med en noggrannhet av ±0,025 mm. Tack vare spännytornas utformning kan råa och/eller bearbetade ytor hållas fast och centreras. Stora justeringsmöjligheter och låg bygghöjd karakteriserar denna spännare.
Kan skruvas både uppifrån och nerifrån.
Denna artikel 23340.0054 - Centrerande Spännelement med spännsegment / (d1 min.: 54,5 mm, d1 max.: 70,5 mm) är en variant av artikelgruppen Centrerande Spännelement med spännsegment (EH 23340.)
Kropp
Fjäder
Spännsegment
Råd för montering uppifrån: Avlägsna spännplattan och skruv. Skruva in gängstift underifrån, och skruva åt ovanifrån med hjälp av invändig SW2 .
Ytterligare eller detaljerad information finns i monterings- och bruksanvisningen.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws