Centrerande Spännelement med spännsegment, hantering från botten

EH 23340.

För centrering och uppspänning i botten hål av detaljer med styrhål. Noggrann självcentrering med en precision av ±0,025 mm. Detaljer med rå eller bearbetad yta kan centreras positivt och dras ner på kontaktpunkterna på grund av de slipade spännelementen. Centrerande spännelement kännetecknas av stora inställningsområden och en kompakt konstruktionshöjd.

Montering antingen underifrån eller över.

Ert urval resulterade i 10 träffar

d1 min. [mm]
d1 max. [mm]
d3 [mm]
h4 -2 [mm]
Spännkraft F max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 min. [mm]:
14,5 mm
d1 max. [mm]:
18,5 mm
d3 [mm]:
M6
h4 -2 [mm]:
17 mm
Spännkraft F max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
23340.0114
CAD
Dokument
Centrerande Spännelement
  • d1 min.: 14,5 mm
  • d1 max.: 18,5 mm
  • d2 f7: 12 mm
  • d3: M6
  • d4: M3
  • d5 +0,3: 2 mm
  • h1: 14,2 mm
  • h2: 9,8 mm
  • h3: 8,6 mm
  • h4 -2: 17 mm
  • h5: 5,5 mm
  • h6 +1: 14,1 mm
  • h7: ~ 12 mm
  • l1 ±0,1: 4,5 mm
  • Antal segment n: 3
  • Slag s: 2,3 mm
  • SW SW1: 5,5 mm
  • SW SW2: 3 mm
  • SW SW3: 10 mm
  • Spännkraft F max.: 3,5 kN
  • Åtdragnings moment max.: 2 Nm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 12 mm
  • Lokaliserings hål D2: 2 mm
  • Lokaliserings hål D3: 6 mm
  • Lokaliserings hål D4: M6
  • Lokaliserings hål H1: 2,5 mm
  • Lokaliserings hål H2 +0,5: 5,5 mm
  • Lokaliserings hål L1 ±0,1: 4,5 mm
  • Vikt: 21 g
show article view
Centrerande Spännelement
d1 min. [mm]:
18,5 mm
d1 max. [mm]:
22,5 mm
d3 [mm]:
M8
h4 -2 [mm]:
20,5 mm
Spännkraft F max. [kN]:
4 kN
Artikel nr.:
23340.0120
CAD
Dokument
Centrerande Spännelement
  • d1 min.: 18,5 mm
  • d1 max.: 22,5 mm
  • d2 f7: 15 mm
  • d3: M8
  • d4: M4
  • d5 +0,3: 2,5 mm
  • h1: 16,6 mm
  • h2: 11,5 mm
  • h3: 10,4 mm
  • h4 -2: 20,5 mm
  • h5: 7,5 mm
  • h6 +1: 18,2 mm
  • h7: ~ 14 mm
  • l1 ±0,1: 5,5 mm
  • Antal segment n: 3
  • Slag s: 2,3 mm
  • SW SW1: 7 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • SW SW3: 13 mm
  • Spännkraft F max.: 4 kN
  • Åtdragnings moment max.: 5 Nm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 15 mm
  • Lokaliserings hål D2: 2,5 mm
  • Lokaliserings hål D3: 8 mm
  • Lokaliserings hål D4: M8
  • Lokaliserings hål H1: 3,5 mm
  • Lokaliserings hål H2 +0,5: 7,5 mm
  • Lokaliserings hål L1 ±0,1: 5,5 mm
  • Vikt: 51 g
show article view
Centrerande Spännelement
d1 min. [mm]:
22,5 mm
d1 max. [mm]:
26,5 mm
d3 [mm]:
M10
h4 -2 [mm]:
24,4 mm
Spännkraft F max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
23340.0122
CAD
Dokument
Centrerande Spännelement
  • d1 min.: 22,5 mm
  • d1 max.: 26,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M10
  • d4: M5
  • d5 +0,3: 3 mm
  • h1: 19,7 mm
  • h2: 14,1 mm
  • h3: 13 mm
  • h4 -2: 24,4 mm
  • h5: 6 mm
  • h6 +1: 17,4 mm
  • h7: ~ 15 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • Antal segment n: 3
  • Slag s: 2,3 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • SW SW3: 16 mm
  • Spännkraft F max.: 4,5 kN
  • Åtdragnings moment max.: 10 Nm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 20 mm
  • Lokaliserings hål D2: 3 mm
  • Lokaliserings hål D3: 10 mm
  • Lokaliserings hål D4: M10
  • Lokaliserings hål H1: 3,5 mm
  • Lokaliserings hål H2 +0,5: 6 mm
  • Lokaliserings hål L1 ±0,1: 7 mm
  • Vikt: 82 g
show article view
Centrerande Spännelement
d1 min. [mm]:
26,5 mm
d1 max. [mm]:
30,5 mm
d3 [mm]:
M10
h4 -2 [mm]:
24,6 mm
Spännkraft F max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
23340.0126
CAD
Dokument
Centrerande Spännelement
  • d1 min.: 26,5 mm
  • d1 max.: 30,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M10
  • d4: M5
  • d5 +0,3: 3 mm
  • h1: 19,9 mm
  • h2: 14,2 mm
  • h3: 13 mm
  • h4 -2: 24,6 mm
  • h5: 6 mm
  • h6 +1: 17,4 mm
  • h7: ~ 15 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • Antal segment n: 3
  • Slag s: 2,3 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • SW SW3: 16 mm
  • Spännkraft F max.: 4,5 kN
  • Åtdragnings moment max.: 10 Nm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 20 mm
  • Lokaliserings hål D2: 3 mm
  • Lokaliserings hål D3: 10 mm
  • Lokaliserings hål D4: M10
  • Lokaliserings hål H1: 3,5 mm
  • Lokaliserings hål H2 +0,5: 6 mm
  • Lokaliserings hål L1 ±0,1: 7 mm
  • Vikt: 104 g
show article view
Centrerande Spännelement
d1 min. [mm]:
30,5 mm
d1 max. [mm]:
38,5 mm
d3 [mm]:
M12
h4 -2 [mm]:
28,8 mm
Spännkraft F max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
23340.0130
CAD
Dokument
Centrerande Spännelement
  • d1 min.: 30,5 mm
  • d1 max.: 38,5 mm
  • d2 f7: 25 mm
  • d3: M12
  • d4: M6
  • d5 +0,3: 4 mm
  • h1: 23,2 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: 11,7 mm
  • h4 -2: 28,8 mm
  • h5: 7 mm
  • h6 +1: 21,9 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 9 mm
  • Antal segment n: 3
  • Slag s: 4,6 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • Spännkraft F max.: 4,5 kN
  • Åtdragnings moment max.: 17 Nm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 25 mm
  • Lokaliserings hål D2: 4 mm
  • Lokaliserings hål D3: 12 mm
  • Lokaliserings hål D4: M12
  • Lokaliserings hål H1: 3,5 mm
  • Lokaliserings hål H2 +0,5: 7 mm
  • Lokaliserings hål L1 ±0,1: 9 mm
  • Vikt: 154 g
show article view
Centrerande Spännelement
d1 min. [mm]:
38,5 mm
d1 max. [mm]:
46,5 mm
d3 [mm]:
M12
h4 -2 [mm]:
33,1 mm
Spännkraft F max. [kN]:
6,5 kN
Artikel nr.:
23340.0138
CAD
Dokument
Centrerande Spännelement
  • d1 min.: 38,5 mm
  • d1 max.: 46,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M12
  • d4: M6
  • d5 +0,3: 4 mm
  • h1: 27,2 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,5 mm
  • h4 -2: 33,1 mm
  • h5: 7,5 mm
  • h6 +1: 22,5 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • Antal segment n: 6
  • Slag s: 4,6 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • Spännkraft F max.: 6,5 kN
  • Åtdragnings moment max.: 17 Nm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 30 mm
  • Lokaliserings hål D2: 4 mm
  • Lokaliserings hål D3: 12 mm
  • Lokaliserings hål D4: M12
  • Lokaliserings hål H1: 4,5 mm
  • Lokaliserings hål H2 +0,5: 7,5 mm
  • Lokaliserings hål L1 ±0,1: 11 mm
  • Vikt: 272 g
show article view
Centrerande Spännelement
d1 min. [mm]:
46,5 mm
d1 max. [mm]:
54,5 mm
d3 [mm]:
M12
h4 -2 [mm]:
33,1 mm
Spännkraft F max. [kN]:
6,5 kN
Artikel nr.:
23340.0146
CAD
Dokument
Centrerande Spännelement
  • d1 min.: 46,5 mm
  • d1 max.: 54,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M12
  • d4: M6
  • d5 +0,3: 4 mm
  • h1: 27,2 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,7 mm
  • h4 -2: 33,1 mm
  • h5: 7,5 mm
  • h6 +1: 22,5 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • Antal segment n: 6
  • Slag s: 4,6 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • Spännkraft F max.: 6,5 kN
  • Åtdragnings moment max.: 17 Nm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 30 mm
  • Lokaliserings hål D2: 4 mm
  • Lokaliserings hål D3: 12 mm
  • Lokaliserings hål D4: M12
  • Lokaliserings hål H1: 6,5 mm
  • Lokaliserings hål H2 +0,5: 7,5 mm
  • Lokaliserings hål L1 ±0,1: 11 mm
  • Vikt: 339 g
show article view
Centrerande Spännelement
d1 min. [mm]:
54,5 mm
d1 max. [mm]:
70,5 mm
d3 [mm]:
M14 x 1,5 mm
h4 -2 [mm]:
50 mm
Spännkraft F max. [kN]:
8 kN
Artikel nr.:
23340.0154
CAD
Dokument
Centrerande Spännelement
  • d1 min.: 54,5 mm
  • d1 max.: 70,5 mm
  • d2 f7: 45 mm
  • d3: M14 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • d5 +0,3: 5 mm
  • h1: 40,7 mm
  • h2: 23,7 mm
  • h3: 19,1 mm
  • h4 -2: 50 mm
  • h5: 9 mm
  • h6 +1: 24,5 mm
  • h7: ~ 32 mm
  • l1 ±0,1: 15 mm
  • Antal segment n: 6
  • Slag s: 9,2 mm
  • SW SW1: 13 mm
  • SW SW2: 10 mm
  • SW SW3: 21 mm
  • Spännkraft F max.: 8 kN
  • Åtdragnings moment max.: 43 Nm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 45 mm
  • Lokaliserings hål D2: 5 mm
  • Lokaliserings hål D3: 14 mm
  • Lokaliserings hål D4: M14 x 1,5 mm
  • Lokaliserings hål H1: 6,5 mm
  • Lokaliserings hål H2 +0,5: 9 mm
  • Lokaliserings hål L1 ±0,1: 15 mm
  • Vikt: 690 g
show article view
Centrerande Spännelement
d1 min. [mm]:
70,5 mm
d1 max. [mm]:
86,5 mm
d3 [mm]:
M16 x 1,5 mm
h4 -2 [mm]:
55,3 mm
Spännkraft F max. [kN]:
10 kN
Artikel nr.:
23340.0170
CAD
Dokument
Centrerande Spännelement
  • d1 min.: 70,5 mm
  • d1 max.: 86,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M16 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • d5 +0,3: 5 mm
  • h1: 46 mm
  • h2: 28,1 mm
  • h3: 23,5 mm
  • h4 -2: 55,3 mm
  • h5: 10 mm
  • h6 +1: 29,4 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 17 mm
  • Antal segment n: 6
  • Slag s: 9,2 mm
  • SW SW1: 13 mm
  • SW SW2: 12 mm
  • SW SW3: 24 mm
  • Spännkraft F max.: 10 kN
  • Åtdragnings moment max.: 43 Nm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 60 mm
  • Lokaliserings hål D2: 5 mm
  • Lokaliserings hål D3: 16 mm
  • Lokaliserings hål D4: M16 x 1,5 mm
  • Lokaliserings hål H1: 6,5 mm
  • Lokaliserings hål H2 +0,5: 10 mm
  • Lokaliserings hål L1 ±0,1: 17 mm
  • Vikt: 1349 g
show article view
Centrerande Spännelement
d1 min. [mm]:
86,5 mm
d1 max. [mm]:
102,5 mm
d3 [mm]:
M16 x 1,5 mm
h4 -2 [mm]:
61,5 mm
Spännkraft F max. [kN]:
12,5 kN
Artikel nr.:
23340.0186
CAD
Dokument
Centrerande Spännelement
  • d1 min.: 86,5 mm
  • d1 max.: 102,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M16 x 1,5 mm
  • d4: M10
  • d5 +0,3: 5 mm
  • h1: 51,1 mm
  • h2: 30,1 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4 -2: 61,5 mm
  • h5: 10 mm
  • h6 +1: 29,4 mm
  • h7: ~ 25 mm
  • l1 ±0,1: 25 mm
  • Antal segment n: 6
  • Slag s: 9,2 mm
  • SW SW1: 16 mm
  • SW SW2: 12 mm
  • SW SW3: 24 mm
  • Spännkraft F max.: 12,5 kN
  • Åtdragnings moment max.: 79 Nm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 60 mm
  • Lokaliserings hål D2: 5 mm
  • Lokaliserings hål D3: 16 mm
  • Lokaliserings hål D4: M16 x 1,5 mm
  • Lokaliserings hål H1: 6,5 mm
  • Lokaliserings hål H2 +0,5: 10 mm
  • Lokaliserings hål L1 ±0,1: 25 mm
  • Vikt: 2029 g
show article view
Centrerande Spännelement

Material

Kropp

  • Verktygsstål, härdat, svärtat

Fjäder

  • Rostfritt stål

Spännsegment

  • Rostfritt stål 1.4112, härdad och slipad  

Montering

Råd för montering uppifrån: Avlägsna spännplattan och skruv. Skruva in gängstift underifrån, och skruva åt ovanifrån med hjälp av invändig SW2 .

Ytterligare eller detaljerad information finns i monterings- och bruksanvisningen.

Drift

Manövrering underifrån manuellt eller automatiskt, antingen med pneumatik eller hydraulik.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23340. Centrerande Spännelement – med spännsegment, hantering från botten
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly and operating instructions centering clamping elements
Kategori:
Användarmanual
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."