22690.0142 - Upplägg

Att användas som uppläggningsyta eller stopp.

Denna artikel 22690.0142 - Upplägg / Med utvändig gänga något konvex yta (h ±0,1: 15 mm, d1: M16) är en variant av artikelgruppen Upplägg (EH 22690.)

Version
Bild
h [mm]
d1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med utvändig gänga något konvex yta
Bild:
2
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel nr.:
22690.0142
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga något konvex yta – Bild 2
  • System: L16
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Åtdragnings moment max.: 140 Nm
  • Vikt: 105 g
Upplägg

Material

  • Stål, sätthärdat, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22690.0142
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."