Positioneringstapp räfflad eller spetsig

EH 22680.

För arbetsstycken med grova ytor. Spetsigt utförande (bild 2) lämplig till gjutgods.

Ert urval resulterade i 16 träffar

Version
Bild
l1 [mm]
d1 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med hårdmetallinlägg, räfflad och gängat skaft
Bild:
1
l1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
Artikel nr.:
22680.0061
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • Med hårdmetallinlägg, räfflad och gängat skaft – Bild 1
  • l1: 10 mm
  • d1: M6
  • l2: 11 mm
  • d2: 9,5 mm
  • e: 11,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Åtdragnings moment max.: 7 Nm
  • Vikt: 8,8 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
Med hårdmetallinlägg, räfflad och gängat skaft
Bild:
1
l1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel nr.:
22680.0081
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • Med hårdmetallinlägg, räfflad och gängat skaft – Bild 1
  • l1: 15 mm
  • d1: M8
  • l2: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Åtdragnings moment max.: 18 Nm
  • Vikt: 22 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
Med hårdmetallinlägg, räfflad och gängat skaft
Bild:
1
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel nr.:
22680.0101
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • Med hårdmetallinlägg, räfflad och gängat skaft – Bild 1
  • l1: 20 mm
  • d1: M10
  • l2: 15 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Åtdragnings moment max.: 32 Nm
  • Vikt: 39 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
Med hårdmetallinlägg, räfflad och gängat skaft
Bild:
1
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel nr.:
22680.0121
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • Med hårdmetallinlägg, räfflad och gängat skaft – Bild 1
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d2: 13,8 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Åtdragnings moment max.: 60 Nm
  • Vikt: 64 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
Med hårdmetallinlägg. spetsig, och gängad skaft
Bild:
2
l1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
Artikel nr.:
22680.0063
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • Med hårdmetallinlägg. spetsig, och gängad skaft – Bild 2
  • l1: 10 mm
  • d1: M6
  • l2: 11 mm
  • d2: 9,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 11,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Åtdragnings moment max.: 7 Nm
  • Vikt: 9,1 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
Med hårdmetallinlägg. spetsig, och gängad skaft
Bild:
2
l1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel nr.:
22680.0083
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • Med hårdmetallinlägg. spetsig, och gängad skaft – Bild 2
  • l1: 15 mm
  • d1: M8
  • l2: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Åtdragnings moment max.: 18 Nm
  • Vikt: 22 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
Med hårdmetallinlägg. spetsig, och gängad skaft
Bild:
2
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel nr.:
22680.0103
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • Med hårdmetallinlägg. spetsig, och gängad skaft – Bild 2
  • l1: 20 mm
  • d1: M10
  • l2: 15 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Åtdragnings moment max.: 32 Nm
  • Vikt: 40 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
Med hårdmetallinlägg. spetsig, och gängad skaft
Bild:
2
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel nr.:
22680.0123
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • Med hårdmetallinlägg. spetsig, och gängad skaft – Bild 2
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d2: 13,8 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Åtdragnings moment max.: 60 Nm
  • Vikt: 65 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
sätthärdat, räfflad, med invändig gänga
Bild:
3
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel nr.:
22680.0142
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • sätthärdat, räfflad, med invändig gänga – Bild 3
  • l1: 20 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Åtdragnings moment max.: 18 Nm
  • Vikt: 14 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
sätthärdat, räfflad, med invändig gänga
Bild:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel nr.:
22680.0144
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • sätthärdat, räfflad, med invändig gänga – Bild 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Åtdragnings moment max.: 18 Nm
  • Vikt: 20 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
sätthärdat, räfflad, med invändig gänga
Bild:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel nr.:
22680.0164
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • sätthärdat, räfflad, med invändig gänga – Bild 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Åtdragnings moment max.: 32 Nm
  • Vikt: 31 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
sätthärdat, räfflad, med invändig gänga
Bild:
3
l1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel nr.:
22680.0166
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • sätthärdat, räfflad, med invändig gänga – Bild 3
  • l1: 30 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Åtdragnings moment max.: 32 Nm
  • Vikt: 40 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
sätthärdat, räfflad, med invändig gänga
Bild:
3
l1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel nr.:
22680.0168
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • sätthärdat, räfflad, med invändig gänga – Bild 3
  • l1: 40 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Åtdragnings moment max.: 32 Nm
  • Vikt: 60 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
sätthärdat, räfflad, med invändig gänga
Bild:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel nr.:
22680.0184
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • sätthärdat, räfflad, med invändig gänga – Bild 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Åtdragnings moment max.: 60 Nm
  • Vikt: 33 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
sätthärdat, räfflad, med invändig gänga
Bild:
3
l1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel nr.:
22680.0186
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • sätthärdat, räfflad, med invändig gänga – Bild 3
  • l1: 30 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Åtdragnings moment max.: 60 Nm
  • Vikt: 44 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
sätthärdat, räfflad, med invändig gänga
Bild:
3
l1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel nr.:
22680.0188
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • sätthärdat, räfflad, med invändig gänga – Bild 3
  • l1: 40 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Åtdragnings moment max.: 60 Nm
  • Vikt: 69 g
show article view
Positioneringstapp

Material

Insats

  • Hårdmetall, räfflat
  • Hårdmetall, spetsad

Kropp

  • Värmebehandlat stål, svartoxiderat
  • Automatstål, härdat, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22680. Positioneringstapp – räfflad eller spetsig
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Ytterligare produkter

Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.