Upplägg

EH 22690.

Att användas som uppläggningsyta eller stopp.

Ert urval resulterade i 42 träffar

Version
Bild
h [mm]
d1 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med utvändig gänga och plan yta
Bild:
1
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel nr.:
22690.0021
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga och plan yta – Bild 1
  • System: V40
  • h ±0,01: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 10 mm
  • SW: 17 mm
  • Åtdragnings moment max.: 18 Nm
  • Vikt: 21 g
show article view
Upplägg
Version:
Med utvändig gänga och plan yta
Bild:
1
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel nr.:
22690.0001
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga och plan yta – Bild 1
  • System: V70/L12
  • h ±0,01: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Åtdragnings moment max.: 60 Nm
  • Vikt: 40 g
show article view
Upplägg
Version:
Med utvändig gänga och plan yta
Bild:
1
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel nr.:
22690.0002
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga och plan yta – Bild 1
  • System: V70/L12
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Åtdragnings moment max.: 60 Nm
  • Vikt: 55 g
show article view
Upplägg
Version:
Med utvändig gänga och plan yta
Bild:
1
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel nr.:
22690.0042
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga och plan yta – Bild 1
  • System: L16
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Åtdragnings moment max.: 140 Nm
  • Vikt: 110 g
show article view
Upplägg
Version:
Med utvändig gänga och plan yta
Bild:
1
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel nr.:
22690.0043
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga och plan yta – Bild 1
  • System: L16
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Åtdragnings moment max.: 140 Nm
  • Vikt: 140 g
show article view
Upplägg
Version:
Med utvändig gänga något konvex yta
Bild:
2
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel nr.:
22690.0121
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga något konvex yta – Bild 2
  • System: V40
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • l: 10 mm
  • SW: 17 mm
  • Åtdragnings moment max.: 18 Nm
  • Vikt: 20 g
show article view
Upplägg
Version:
Med utvändig gänga något konvex yta
Bild:
2
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel nr.:
22690.0101
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga något konvex yta – Bild 2
  • System: V70
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Åtdragnings moment max.: 60 Nm
  • Vikt: 37 g
show article view
Upplägg
Version:
Med utvändig gänga något konvex yta
Bild:
2
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel nr.:
22690.0102
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga något konvex yta – Bild 2
  • System: V70
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Åtdragnings moment max.: 60 Nm
  • Vikt: 53 g
show article view
Upplägg
Version:
Med utvändig gänga något konvex yta
Bild:
2
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel nr.:
22690.0142
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga något konvex yta – Bild 2
  • System: L16
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Åtdragnings moment max.: 140 Nm
  • Vikt: 105 g
show article view
Upplägg
Version:
Med utvändig gänga något konvex yta
Bild:
2
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel nr.:
22690.0143
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga något konvex yta – Bild 2
  • System: L16
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Åtdragnings moment max.: 140 Nm
  • Vikt: 135 g
show article view
Upplägg
Version:
Med utvändig gänga och räfflad yta
Bild:
3
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel nr.:
22690.0221
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga och räfflad yta – Bild 3
  • System: V40
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 10 mm
  • SW: 17 mm
  • Åtdragnings moment max.: 18 Nm
  • Vikt: 20 g
show article view
Upplägg
Version:
Med utvändig gänga och räfflad yta
Bild:
3
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel nr.:
22690.0201
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga och räfflad yta – Bild 3
  • System: V70/L12
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Åtdragnings moment max.: 60 Nm
  • Vikt: 38 g
show article view
Upplägg
Version:
Med utvändig gänga och räfflad yta
Bild:
3
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel nr.:
22690.0202
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga och räfflad yta – Bild 3
  • System: V70/L12
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Åtdragnings moment max.: 60 Nm
  • Vikt: 54 g
show article view
Upplägg
Version:
Med utvändig gänga och räfflad yta
Bild:
3
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel nr.:
22690.0242
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga och räfflad yta – Bild 3
  • System: L16
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Åtdragnings moment max.: 140 Nm
  • Vikt: 106 g
show article view
Upplägg
Version:
Med utvändig gänga och räfflad yta
Bild:
3
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel nr.:
22690.0243
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga och räfflad yta – Bild 3
  • System: L16
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Åtdragnings moment max.: 140 Nm
  • Vikt: 136 g
show article view
Upplägg
Version:
Med invändig gänga och plan yta Tol. I1 = ±0,01
Bild:
4
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel nr.:
22690.0321
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med invändig gänga och plan yta Tol. I1 = ±0,01 – Bild 4
  • System: V40
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 15 mm
  • t: 6 mm
  • SW: 17 mm
  • Åtdragnings moment1) max.: 25 Nm
  • Vikt: 25 g
show article view
Upplägg
Version:
Med invändig gänga och plan yta Tol. I1 = ±0,01
Bild:
4
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel nr.:
22690.0323
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med invändig gänga och plan yta Tol. I1 = ±0,01 – Bild 4
  • System: V40
  • h ±0,01: 25 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 25 mm
  • t: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Åtdragnings moment1) max.: 25 Nm
  • Vikt: 42 g
show article view
Upplägg
Version:
Med invändig gänga och plan yta Tol. I1 = ±0,01
Bild:
4
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel nr.:
22690.0301
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med invändig gänga och plan yta Tol. I1 = ±0,01 – Bild 4
  • System: V70/L12
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 20 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Åtdragnings moment1) max.: 82 Nm
  • Vikt: 52 g
show article view
Upplägg
Version:
Med invändig gänga och plan yta Tol. I1 = ±0,01
Bild:
4
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel nr.:
22690.0302
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med invändig gänga och plan yta Tol. I1 = ±0,01 – Bild 4
  • System: V70/L12
  • h ±0,01: 25 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 25 mm
  • t: 15 mm
  • SW: 22 mm
  • Åtdragnings moment1) max.: 82 Nm
  • Vikt: 65 g
show article view
Upplägg
Version:
Med invändig gänga och plan yta Tol. I1 = ±0,01
Bild:
4
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel nr.:
22690.0303
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med invändig gänga och plan yta Tol. I1 = ±0,01 – Bild 4
  • System: V70/L12
  • h ±0,01: 30 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 30 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Åtdragnings moment1) max.: 82 Nm
  • Vikt: 79 g
show article view
Upplägg
Version:
Med invändig gänga och plan yta Tol. I1 = ±0,01
Bild:
4
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel nr.:
22690.0304
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med invändig gänga och plan yta Tol. I1 = ±0,01 – Bild 4
  • System: V70/L12
  • h ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 40 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Åtdragnings moment1) max.: 82 Nm
  • Vikt: 111 g
show article view
Upplägg
Version:
Med invändig gänga och plan yta Tol. I1 = ±0,01
Bild:
4
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel nr.:
22690.0305
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med invändig gänga och plan yta Tol. I1 = ±0,01 – Bild 4
  • System: V70/L12
  • h ±0,01: 50 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 50 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Åtdragnings moment1) max.: 82 Nm
  • Vikt: 142 g
show article view
Upplägg
Version:
Med invändig gänga och plan yta Tol. I1 = ±0,01
Bild:
4
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel nr.:
22690.0343
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med invändig gänga och plan yta Tol. I1 = ±0,01 – Bild 4
  • System: L16
  • h ±0,01: 30 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 30 mm
  • t: 20 mm
  • SW: 30 mm
  • Åtdragnings moment1) max.: 206 Nm
  • Vikt: 141 g
show article view
Upplägg
Version:
Med invändig gänga och plan yta Tol. I1 = ±0,01
Bild:
4
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel nr.:
22690.0345
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med invändig gänga och plan yta Tol. I1 = ±0,01 – Bild 4
  • System: L16
  • h ±0,01: 50 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 50 mm
  • t: 24 mm
  • SW: 30 mm
  • Åtdragnings moment1) max.: 206 Nm
  • Vikt: 256 g
show article view
Upplägg

Material

  • Stål, sätthärdat, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22690. Upplägg
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."