23310.0041 - Excenterspännare
vridbar, storlek 32

Universal mekanisk spännelement för snabbt och smidigt byte och fastspänning av arbetsstycket genom manuell svängbar spännkäke.

Spännarna har följande fördelar:

  • Snabb manuell fastspänning med hjälp av spännskruv, justerbar spännspak eller justerbar excentrisk snabbspännare.
  • Enkelt och snabbt byte av arbetsstycket genom att svänga bort spännkäken åt vänster eller höger. Positioneringsringen 23310.0348 möjliggör steglös justering.
  • Användningen av positioneringsringen 23310.0345 möjliggör en repeterbar exakt fastspänning. Här h1 min. ökar med minst 6 mm (slag minus 6 mm).
  • Tar litet utrymme tack vare den kompakta designen.
  • Enkelt att utöka höjden genom att använda höjdjusteringselement. 

As the force applied by the operator is not known for the versions with levers, the clamping force is given in the tables as a guide value. The average value was determined by tests.

Denna artikel 23310.0041 - Excenterspännare vridbar, storlek 32 / Med spännskruv (d1: 32 mm) är en variant av artikelgruppen Excenterspännare vridbar, storlek 32 (EH 23310.)

Version
d2 [mm]
h1 [mm]
Slag [mm]
Spännkraft [kN]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med spännskruv
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
45 – 65 mm
Slag [mm]:
20 mm
Spännkraft [kN]:
7,5 kN
Artikel nr.:
23310.0041
Dokument
Excenterspännare
  • Med spännskruv – Bild 2
  • System: V70
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 45 mm – 65 mm
  • h2: 65 mm – 85 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 8,4 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • Slag: 20 mm
  • Spännkraft: 7,5 kN
  • Åtdragnings moment max.: 12 Nm
  • Vikt: 512 g
Excenterspännare

Material

Spännare

  • Sätthärdat stål, svartoxiderat och slipat

Referens

Spännhöjden kan ökas med höjdjusteringscylindrar EH 23310. och minskas med spänninsatserna, t.ex. EH 22730.

Montering

Excenterspännaren kan monteras på två olika sätt:

  1. i ett T-spår, med en T-spårsmutter DIN 508 (EH 23010.)
  2. direkt på underlaget eller i fixturen med en pinnskruv

Cylindern måste vila på hela ytan.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23310.0041
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."