1703.360 - Kilelement
belagd

Kropp:

  • Kil element för förbearbetade, ytförhållande och material
  • Snabba byten
  • Minimum spänndjup 8 mm
  • Dynor beställs separat

Dyna:

  • För säker fastspänning av arbetsstycket utan att orsaka deformation av fastspänd yta
  • Leveransens omfattning 20st

Denna artikel 1703.360 - Kilelement belagd / () är en variant av artikelgruppen Kilelement belagd (EH 1703.)

b [mm]
l [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
b [mm]:
27,8 mm
l [mm]:
1 mm
h1 [mm]:
16,5 mm
h2 [mm]:
11,75 mm
Artikel nr.:
1703.360
Dokument
Kilelement
  • b: 27,8 mm
  • l: 1 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 11,75 mm
  • Vikt: 17 g
Kilelement
Produkt
Artikel nr.
CAD
Tillgängliga
Produkt:
Dyna     
Artikel nr.:
1703.370
CAD
Dyna     
  • Dyna     
  • Vikt: 26 g

Material

  • Stål, härdat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1703.360
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
5-axlig bearbetning
Kategori:
Produktbeskrivning
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."