Kilelement belagd

EH 1703.

Kropp:

  • Kil element för förbearbetade, ytförhållande och material
  • Snabba byten
  • Minimum spänndjup 8 mm
  • Dynor beställs separat

Dyna:

  • För säker fastspänning av arbetsstycket utan att orsaka deformation av fastspänd yta
  • Leveransens omfattning 20st

Ert urval resulterade i 1 träffar

b [mm]
l [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
b [mm]:
27,8 mm
l [mm]:
1 mm
h1 [mm]:
16,5 mm
h2 [mm]:
11,75 mm
Artikel nr.:
1703.360
CAD
Dokument
Kilelement
  • b: 27,8 mm
  • l: 1 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 11,75 mm
  • Vikt: 17 g
show article view
Kilelement

Material

  • Stål, härdat
Produkt
Artikel nr.
CAD
Tillgängliga
Produkt:
Dyna     
Artikel nr.:
1703.370
CAD
Dyna     
  • Dyna     
  • Vikt: 26 g
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1703. Kilelement – belagd
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
5-axlig bearbetning
Kategori:
Produktbeskrivning
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
FAQ - Multi-Vice MS 125
Kategori:
FAQ
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."

 

Vad är skillnaden mellan MS 125 och ett vanligt skruvstycke?

Eftersom den kommer med en modulär design och kan paras med ett stort urval av käkar och tillhörande utrustning, är MS 125 betydligt mer mångsidig än ett standardskruvstycke.