25050.0135 - Konisk spännsats
med låsmutter

Självcentrerande konisk i korrosionssäker design med sexkantmutter och låsmutter. 

Monteringsinstruktioner och tekniska data finns på följande sidor.

TA=Mutterns dragkraft (torque), M=Överföringstryck, Fa=Överföringskraft

pW=Yttryck axel, pN=Yttryck centrum

Den koniska spännsatsen kräver 0,03 mm frigång.   

Genom att använda konisk spännsats, kan alla axel-nav-leder på maskinelement såsom kugghjul, remskivor, kammar, spakar mm enkelt och effektivt fastställas.

Denna artikel 25050.0135 - Konisk spännsats med låsmutter / (d1: 35 mm, d2: 50 mm) är en variant av artikelgruppen Konisk spännsats med låsmutter (EH 25050.)

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
38 mm
Artikel nr.:
25050.0135
Dokument
Konisk spännsats
  • d1: 35 mm
  • d2: 50 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 28 mm
  • SW: 55 mm
  • Åtdragningsmoment för muttern         TA max.: 490 Nm
  • Överförbart vridmoment           M max.: 836 Nm
  • Överförbar axialbelastning    Fa max.: 47,8 kN
  • Yttryck axel   pW max.: 151 N/mm²
  • Yttryck nav   pN max.: 112 N/mm²
  • Navhål   D1 H9: 50 mm
  • Axeldiameter               D2 h9: 35 mm
  • Vikt: 494 g
Konisk spännsats
Produkt
Artikel nr.
Tillgängliga
Produkt:
Special gaffel nyckel
Konisk spännsats
SW: 55 mm
Artikel nr.:
25050.0855
Monteringsverktyg     
  • Special gaffel nyckel
  • SW: 55 mm
  • Vikt: 1125 g

Material

Ytterdel

  • Stål, förzinkat genom galvanisering 

Innerdel

  • Stål, förnicklat

Mutter

  • Stål, förnicklat

Referens

Följer monteringsinstruktioner, monteringsexempel  och tekniska data.

Montering

Genom att vara konisk passar alla mas­kinelement. Monteras med gaffelnyckel med liten stålöppning (tjocklek max. l2-l3). 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 25050.0135
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Exempel på Installation / montering / Teknisk data - Konisk Spännsats (EH2505.)
Kategori:
Användarmanual
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."