Konisk spännsats med låsmutter

EH 25050.

Självcentrerande konisk i korrosionssäker design med sexkantmutter och låsmutter. 

Monteringsinstruktioner och tekniska data finns på följande sidor.

TA=Mutterns dragkraft (torque), M=Överföringstryck, Fa=Överföringskraft

pW=Yttryck axel, pN=Yttryck centrum

Den koniska spännsatsen kräver 0,03 mm frigång.   

Genom att använda konisk spännsats, kan alla axel-nav-leder på maskinelement såsom kugghjul, remskivor, kammar, spakar mm enkelt och effektivt fastställas.

Ert urval resulterade i 20 träffar

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
15 mm
Artikel nr.:
25050.0105
CAD
Dokument
Konisk spännsats
  • d1: 5 mm
  • d2: 12 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 9 mm
  • SW: 14 mm
  • Åtdragningsmoment för muttern         TA max.: 9,9 Nm
  • Överförbart vridmoment           M max.: 10,1 Nm
  • Överförbar axialbelastning    Fa max.: 4 kN
  • Yttryck axel   pW max.: 264 N/mm²
  • Yttryck nav   pN max.: 119 N/mm²
  • Navhål   D1 H9: 12 mm
  • Axeldiameter               D2 h9: 5 mm
  • Vikt: 16 g
show article view
Konisk spännsats
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
15 mm
Artikel nr.:
25050.0106
CAD
Dokument
Konisk spännsats
  • d1: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 9 mm
  • SW: 14 mm
  • Åtdragningsmoment för muttern         TA max.: 9,9 Nm
  • Överförbart vridmoment           M max.: 12,1 Nm
  • Överförbar axialbelastning    Fa max.: 4 kN
  • Yttryck axel   pW max.: 220 N/mm²
  • Yttryck nav   pN max.: 119 N/mm²
  • Navhål   D1 H9: 12 mm
  • Axeldiameter               D2 h9: 6 mm
  • Vikt: 15 g
show article view
Konisk spännsats
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
17 mm
Artikel nr.:
25050.0108
CAD
Dokument
Konisk spännsats
  • d1: 8 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 17 mm
  • l3: 11 mm
  • SW: 16 mm
  • Åtdragningsmoment för muttern         TA max.: 16,9 Nm
  • Överförbart vridmoment           M max.: 23,4 Nm
  • Överförbar axialbelastning    Fa max.: 5,8 kN
  • Yttryck axel   pW max.: 179 N/mm²
  • Yttryck nav   pN max.: 121 N/mm²
  • Navhål   D1 H9: 14 mm
  • Axeldiameter               D2 h9: 8 mm
  • Vikt: 21 g
show article view
Konisk spännsats
d1 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
19 mm
Artikel nr.:
25050.0109
CAD
Dokument
Konisk spännsats
  • d1: 9 mm
  • d2: 18 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 22 mm
  • Åtdragningsmoment för muttern         TA max.: 34,9 Nm
  • Överförbart vridmoment           M max.: 43,7 Nm
  • Överförbar axialbelastning    Fa max.: 9,7 kN
  • Yttryck axel   pW max.: 245 N/mm²
  • Yttryck nav   pN max.: 127 N/mm²
  • Navhål   D1 H9: 18 mm
  • Axeldiameter               D2 h9: 9 mm
  • Vikt: 47 g
show article view
Konisk spännsats
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
19 mm
Artikel nr.:
25050.0110
CAD
Dokument
Konisk spännsats
  • d1: 10 mm
  • d2: 18 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 22 mm
  • Åtdragningsmoment för muttern         TA max.: 34,9 Nm
  • Överförbart vridmoment           M max.: 48,6 Nm
  • Överförbar axialbelastning    Fa max.: 9,7 kN
  • Yttryck axel   pW max.: 221 N/mm²
  • Yttryck nav   pN max.: 127 N/mm²
  • Navhål   D1 H9: 18 mm
  • Axeldiameter               D2 h9: 10 mm
  • Vikt: 44 g
show article view
Konisk spännsats
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Artikel nr.:
25050.0111
CAD
Dokument
Konisk spännsats
  • d1: 11 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 22 mm
  • Åtdragningsmoment för muttern         TA max.: 43,8 Nm
  • Överförbart vridmoment           M max.: 59,9 Nm
  • Överförbar axialbelastning    Fa max.: 10,9 kN
  • Yttryck axel   pW max.: 225 N/mm²
  • Yttryck nav   pN max.: 128 N/mm²
  • Navhål   D1 H9: 20 mm
  • Axeldiameter               D2 h9: 11 mm
  • Vikt: 47 g
show article view
Konisk spännsats
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Artikel nr.:
25050.0112
CAD
Dokument
Konisk spännsats
  • d1: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 22 mm
  • Åtdragningsmoment för muttern         TA max.: 43,8 Nm
  • Överförbart vridmoment           M max.: 65,3 Nm
  • Överförbar axialbelastning    Fa max.: 10,9 kN
  • Yttryck axel   pW max.: 206 N/mm²
  • Yttryck nav   pN max.: 128 N/mm²
  • Navhål   D1 H9: 20 mm
  • Axeldiameter               D2 h9: 12 mm
  • Vikt: 43 g
show article view
Konisk spännsats
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
22 mm
Artikel nr.:
25050.0114
CAD
Dokument
Konisk spännsats
  • d1: 14 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 15 mm
  • SW: 27 mm
  • Åtdragningsmoment för muttern         TA max.: 65 Nm
  • Överförbart vridmoment           M max.: 93 Nm
  • Överförbar axialbelastning    Fa max.: 13,3 kN
  • Yttryck axel   pW max.: 178 N/mm²
  • Yttryck nav   pN max.: 107 N/mm²
  • Navhål   D1 H9: 24 mm
  • Axeldiameter               D2 h9: 14 mm
  • Vikt: 77 g
show article view
Konisk spännsats
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
22 mm
Artikel nr.:
25050.0115
CAD
Dokument
Konisk spännsats
  • d1: 15 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 15 mm
  • SW: 27 mm
  • Åtdragningsmoment för muttern         TA max.: 65 Nm
  • Överförbart vridmoment           M max.: 99 Nm
  • Överförbar axialbelastning    Fa max.: 13,3 kN
  • Yttryck axel   pW max.: 166 N/mm²
  • Yttryck nav   pN max.: 107 N/mm²
  • Navhål   D1 H9: 24 mm
  • Axeldiameter               D2 h9: 15 mm
  • Vikt: 72 g
show article view
Konisk spännsats
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
22 mm
Artikel nr.:
25050.0116
CAD
Dokument
Konisk spännsats
  • d1: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 15 mm
  • SW: 27 mm
  • Åtdragningsmoment för muttern         TA max.: 65 Nm
  • Överförbart vridmoment           M max.: 106 Nm
  • Överförbar axialbelastning    Fa max.: 13,3 kN
  • Yttryck axel   pW max.: 156 N/mm²
  • Yttryck nav   pN max.: 107 N/mm²
  • Navhål   D1 H9: 24 mm
  • Axeldiameter               D2 h9: 16 mm
  • Vikt: 68 g
show article view
Konisk spännsats
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
27 mm
Artikel nr.:
25050.0118
CAD
Dokument
Konisk spännsats
  • d1: 18 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Åtdragningsmoment för muttern         TA max.: 161 Nm
  • Överförbart vridmoment           M max.: 223 Nm
  • Överförbar axialbelastning    Fa max.: 24,8 kN
  • Yttryck axel   pW max.: 224 N/mm²
  • Yttryck nav   pN max.: 145 N/mm²
  • Navhål   D1 H9: 30 mm
  • Axeldiameter               D2 h9: 18 mm
  • Vikt: 177 g
show article view
Konisk spännsats
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
27 mm
Artikel nr.:
25050.0119
CAD
Dokument
Konisk spännsats
  • d1: 19 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Åtdragningsmoment för muttern         TA max.: 161 Nm
  • Överförbart vridmoment           M max.: 235 Nm
  • Överförbar axialbelastning    Fa max.: 24,8 kN
  • Yttryck axel   pW max.: 212 N/mm²
  • Yttryck nav   pN max.: 145 N/mm²
  • Navhål   D1 H9: 30 mm
  • Axeldiameter               D2 h9: 19 mm
  • Vikt: 169 g
show article view
Konisk spännsats
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
27 mm
Artikel nr.:
25050.0120
CAD
Dokument
Konisk spännsats
  • d1: 20 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Åtdragningsmoment för muttern         TA max.: 161 Nm
  • Överförbart vridmoment           M max.: 248 Nm
  • Överförbar axialbelastning    Fa max.: 24,8 kN
  • Yttryck axel   pW max.: 201 N/mm²
  • Yttryck nav   pN max.: 145 N/mm²
  • Navhål   D1 H9: 30 mm
  • Axeldiameter               D2 h9: 20 mm
  • Vikt: 161 g
show article view
Konisk spännsats
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
25050.0122
CAD
Dokument
Konisk spännsats
  • d1: 22 mm
  • d2: 38 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • SW: 46 mm
  • Åtdragningsmoment för muttern         TA max.: 250 Nm
  • Överförbart vridmoment           M max.: 349 Nm
  • Överförbar axialbelastning    Fa max.: 31,8 kN
  • Yttryck axel   pW max.: 197 N/mm²
  • Yttryck nav   pN max.: 122 N/mm²
  • Navhål   D1 H9: 38 mm
  • Axeldiameter               D2 h9: 22 mm
  • Vikt: 339 g
show article view
Konisk spännsats
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
25050.0124
CAD
Dokument
Konisk spännsats
  • d1: 24 mm
  • d2: 38 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • SW: 46 mm
  • Åtdragningsmoment för muttern         TA max.: 250 Nm
  • Överförbart vridmoment           M max.: 381 Nm
  • Överförbar axialbelastning    Fa max.: 31,8 kN
  • Yttryck axel   pW max.: 180 N/mm²
  • Yttryck nav   pN max.: 122 N/mm²
  • Navhål   D1 H9: 38 mm
  • Axeldiameter               D2 h9: 24 mm
  • Vikt: 317 g
show article view
Konisk spännsats
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
25050.0125
CAD
Dokument
Konisk spännsats
  • d1: 25 mm
  • d2: 38 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • SW: 46 mm
  • Åtdragningsmoment för muttern         TA max.: 250 Nm
  • Överförbart vridmoment           M max.: 397 Nm
  • Överförbar axialbelastning    Fa max.: 31,8 kN
  • Yttryck axel   pW max.: 173 N/mm²
  • Yttryck nav   pN max.: 122 N/mm²
  • Navhål   D1 H9: 38 mm
  • Axeldiameter               D2 h9: 25 mm
  • Vikt: 304 g
show article view
Konisk spännsats
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
33 mm
Artikel nr.:
25050.0128
CAD
Dokument
Konisk spännsats
  • d1: 28 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 23 mm
  • SW: 50 mm
  • Åtdragningsmoment för muttern         TA max.: 355 Nm
  • Överförbart vridmoment           M max.: 565 Nm
  • Överförbar axialbelastning    Fa max.: 40,4 kN
  • Yttryck axel   pW max.: 174 N/mm²
  • Yttryck nav   pN max.: 123 N/mm²
  • Navhål   D1 H9: 42 mm
  • Axeldiameter               D2 h9: 28 mm
  • Vikt: 370 g
show article view
Konisk spännsats
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
33 mm
Artikel nr.:
25050.0130
CAD
Dokument
Konisk spännsats
  • d1: 30 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 23 mm
  • SW: 50 mm
  • Åtdragningsmoment för muttern         TA max.: 355 Nm
  • Överförbart vridmoment           M max.: 605 Nm
  • Överförbar axialbelastning    Fa max.: 40,4 kN
  • Yttryck axel   pW max.: 162 N/mm²
  • Yttryck nav   pN max.: 123 N/mm²
  • Navhål   D1 H9: 42 mm
  • Axeldiameter               D2 h9: 30 mm
  • Vikt: 342 g
show article view
Konisk spännsats
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
38 mm
Artikel nr.:
25050.0132
CAD
Dokument
Konisk spännsats
  • d1: 32 mm
  • d2: 50 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 28 mm
  • SW: 55 mm
  • Åtdragningsmoment för muttern         TA max.: 490 Nm
  • Överförbart vridmoment           M max.: 764 Nm
  • Överförbar axialbelastning    Fa max.: 47,8 kN
  • Yttryck axel   pW max.: 166 N/mm²
  • Yttryck nav   pN max.: 112 N/mm²
  • Navhål   D1 H9: 50 mm
  • Axeldiameter               D2 h9: 32 mm
  • Vikt: 555 g
show article view
Konisk spännsats
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
38 mm
Artikel nr.:
25050.0135
CAD
Dokument
Konisk spännsats
  • d1: 35 mm
  • d2: 50 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 28 mm
  • SW: 55 mm
  • Åtdragningsmoment för muttern         TA max.: 490 Nm
  • Överförbart vridmoment           M max.: 836 Nm
  • Överförbar axialbelastning    Fa max.: 47,8 kN
  • Yttryck axel   pW max.: 151 N/mm²
  • Yttryck nav   pN max.: 112 N/mm²
  • Navhål   D1 H9: 50 mm
  • Axeldiameter               D2 h9: 35 mm
  • Vikt: 494 g
show article view
Konisk spännsats

Material

Ytterdel

  • Stål, förzinkat genom galvanisering 

Innerdel

  • Stål, förnicklat

Mutter

  • Stål, förnicklat

Referens

Följer monteringsinstruktioner, monteringsexempel  och tekniska data.

Produkt
Artikel nr.
Tillgängliga
Produkt:
Special gaffel nyckel
Konisk spännsats
SW: 14 mm
Artikel nr.:
25050.0814
Monteringsverktyg 
  • Special gaffel nyckel
  • SW: 14 mm
  • Vikt: 45 g
Produkt:
Special gaffel nyckel
Konisk spännsats
SW: 16 mm
Artikel nr.:
25050.0816
Monteringsverktyg 
  • Special gaffel nyckel
  • SW: 16 mm
  • Vikt: 72 g
Produkt:
Special gaffel nyckel
Konisk spännsats
SW: 22 mm
Artikel nr.:
25050.0822
Monteringsverktyg 
  • Special gaffel nyckel
  • SW: 22 mm
  • Vikt: 195 g
Produkt:
Special gaffel nyckel
Konisk spännsats
SW: 27 mm
Artikel nr.:
25050.0827
Monteringsverktyg 
  • Special gaffel nyckel
  • SW: 27 mm
  • Vikt: 195 g
Produkt:
Special gaffel nyckel
Konisk spännsats
SW: 36 mm
Artikel nr.:
25050.0836
Monteringsverktyg 
  • Special gaffel nyckel
  • SW: 36 mm
  • Vikt: 428 g
Produkt:
Special gaffel nyckel
Konisk spännsats
SW: 46 mm
Artikel nr.:
25050.0846
Monteringsverktyg 
  • Special gaffel nyckel
  • SW: 46 mm
  • Vikt: 610 g
Produkt:
Special gaffel nyckel
Konisk spännsats
SW: 50 mm
Artikel nr.:
25050.0850
Monteringsverktyg 
  • Special gaffel nyckel
  • SW: 50 mm
  • Vikt: 870 g
Produkt:
Special gaffel nyckel
Konisk spännsats
SW: 55 mm
Artikel nr.:
25050.0855
Monteringsverktyg 
  • Special gaffel nyckel
  • SW: 55 mm
  • Vikt: 1125 g

Montering

Genom att vara konisk passar alla mas­kinelement. Monteras med gaffelnyckel med liten stålöppning (tjocklek max. l2-l3). 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 25050. Konisk spännsats – med låsmutter
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Exempel på Installation / montering / Teknisk data - Konisk Spännsats
Kategori:
Användarmanual
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."