25020.0060 - Känselkropp
med styrbult, skyddad mot vridning

Fjädrande tryckstift med positionssensor med hjälp av en påverkande bult vilken är skyddad mot vridning. Passande flertalet applikationer, tex, i verktyg med positionerings kontroll. Beroende på den valda typen, ändan är antingen rund eller har en påsatt gänga för allmän användning. Vid fastsättningsgängan på den påverkande bulten, kan en brytare installeras vilket förhindra vridning. Denna passar de flesta förekommande brytarna på marknaden.

Denna artikel 25020.0060 - Känselkropp med styrbult, skyddad mot vridning / Ändstopp spetsig   (d1: M10) är en variant av artikelgruppen Känselkropp med styrbult, skyddad mot vridning (EH 25020.)

Version
Bild
d1 [mm]
s [mm]
Fj. tryck1) - F1 ~ [N]
Fj. tryck1) - F2 ~ [N]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Ändstopp spetsig  
Bild:
2
d1 [mm]:
M10
s [mm]:
8 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Artikel nr.:
25020.0060
Dokument
Känselkropp
  • Ändstopp spetsig   – Bild 2
  • d1: M10
  • s: 8 mm
  • d2: M3
  • e: ~ 4,6 mm
  • l1: 59 mm
  • l2: 35 mm
  • l3 min.: 11 mm
  • SW: 4 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 9 N
  • Vikt: 29 g
Känselkropp

Material

Kropp

  • Automatstål, svartoxiderat

Mutter

  • Stål, svart, (ISO 4035)

Drivande bult

  • Stål, nitrerat, svart

Fjäder

  • Rostfritt stål
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 25020.0060
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Känselkropp
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."