Produktfilter
Ert urval resulterade i 12 träffar
Material:
Zink gjutet, förkromat
Fler detaljer
Zink gjutet, förkromat
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 14 mm
d1 : M5
d2 : 4 mm
h1 : 9 mm
h2 : 5 mm
h3 : 5,5 mm
h4 +0,5: 11 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
l3 : 12 mm
Vikt: 61 g
show article view
Material:
Zink gjutet, förkromat
Fler detaljer
Zink gjutet, förkromat
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 18,5 mm
d1 : M6
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 +0,5: 13 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
l3 : 12 mm
Vikt: 103 g
show article view
Material:
Zink gjutet, förkromat
Fler detaljer
Zink gjutet, förkromat
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 21,5 mm
d1 : M8
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 +0,5: 17 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
l3 : 14 mm
Vikt: 194 g
show article view
Material:
Zink gjutet, silver
Fler detaljer
Zink gjutet, silver
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 14 mm
d1 : M5
d2 : 4 mm
h1 : 9 mm
h2 : 5 mm
h3 : 5,5 mm
h4 +0,5: 11 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
l3 : 12 mm
Vikt: 61 g
show article view
Material:
Zink gjutet, silver
Fler detaljer
Zink gjutet, silver
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 18,5 mm
d1 : M6
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 +0,5: 13 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
l3 : 12 mm
Vikt: 103 g
show article view
Material:
Zink gjutet, silver
Fler detaljer
Zink gjutet, silver
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 21,5 mm
d1 : M8
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 +0,5: 17 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
l3 : 14 mm
Vikt: 194 g
show article view
Material:
Zink gjutet, svart
Fler detaljer
Zink gjutet, svart
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 14 mm
d1 : M5
d2 : 4 mm
h1 : 9 mm
h2 : 5 mm
h3 : 5,5 mm
h4 +0,5: 11 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
l3 : 12 mm
Vikt: 61 g
show article view
Material:
Zink gjutet, svart
Fler detaljer
Zink gjutet, svart
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 18,5 mm
d1 : M6
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 +0,5: 13 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
l3 : 12 mm
Vikt: 103 g
show article view
Material:
Zink gjutet, svart
Fler detaljer
Zink gjutet, svart
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 21,5 mm
d1 : M8
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 +0,5: 17 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
l3 : 14 mm
Vikt: 194 g
show article view
Fler detaljer
rostfritt stål
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 14 mm
d1 : M5
d2 : 4 mm
h1 : 9 mm
h2 : 5 mm
h3 : 5,5 mm
h4 +0,5: 11 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
l3 : 11 mm
Vikt: 68 g
show article view
Fler detaljer
rostfritt stål
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 18,5 mm
d1 : M6
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 +0,5: 13 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
l3 : 13 mm
Vikt: 128 g
show article view
Fler detaljer
rostfritt stål
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 21,5 mm
d1 : M8
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 +0,5: 17 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
l3 : 17 mm
Vikt: 252 g
show article view
Material
Gängstift
Kropp
Zink gjutet, förkromat
Zink, gjutet, plastbelagd, silver, liknande RAL 9006, matt yta
Zink, gjutet, plastbelagd, svart, liknande RAL 9005, matt yta
Rostfritt stål 1.4308
Axlig
Datablad EH 25160. Gångjärn – med monteringsgänga
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."