25160.0260 - Gångjärn
med monteringsgänga

Dessa gångjärn kännetecknas av den kompakta, robusta designen och de integrerade monteringsgängorna.

Denna artikel 25160.0260 - Gångjärn med monteringsgänga / med fastsättningsgänga (b1: 60 mm) är en variant av artikelgruppen Gångjärn med monteringsgänga (EH 25160.)

Material
Material
Färg
b1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Zink gjutet, svart
Material:
Zink gjutet   
Färg:
svart
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
14 mm
Artikel nr.:
25160.0260
Dokument
Gångjärn
  • Zink gjutet, svart
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 21,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4 +0,5: 17 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 14 mm
  • Vikt: 194 g
Gångjärn

Material

Gängstift 

  • rostfritt stål

Kropp

  • Zink, gjutet, plastbelagd, svart, liknande RAL 9005, matt yta

Axlig

  • rostfritt stål
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 25160.0260
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."