25160.0250 - Gångjärn
med monteringsgänga

Dessa gångjärn kännetecknas av den kompakta, robusta designen och de integrerade monteringsgängorna.

Denna artikel 25160.0250 - Gångjärn med monteringsgänga / med fastsättningsgänga (b1: 40 mm) är en variant av artikelgruppen Gångjärn med monteringsgänga (EH 25160.)

Material
Material
Färg
b1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Zink gjutet, svart
Material:
Zink gjutet   
Färg:
svart
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
25160.0250
Dokument
Gångjärn
  • Zink gjutet, svart
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 14 mm
  • d1: M5
  • d2: 4 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4 +0,5: 11 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 12 mm
  • Vikt: 61 g
Gångjärn

Material

Gängstift 

  • rostfritt stål

Kropp

  • Zink, gjutet, plastbelagd, svart, liknande RAL 9005, matt yta

Axlig

  • rostfritt stål
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 25160.0250
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."