Produktfilter
Ert urval resulterade i 6 träffar
Max. last Radiell belastningskapacitet F1 max. [kN]:
2,4 kN
Gångjärnsstift Friktionsmoment [Nm]:
2 Nm
Fler detaljer
silver
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 13 mm
d: 5,3 mm
h1 : 13,5 mm
h2 : 5 mm
h3 : 7 mm
h4 : 14 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
SW: 2,5 mm
Max. last Radiell belastningskapacitet F1 max.: 2,4 kN
Max. last Axiell belastningskapacitet F2 max.: 1,2 kN
Max. last Max. last F3 max.: 1,5 kN
Gångjärnsstift Åtdragnings moment max.: 0,5 Nm
Gångjärnsstift Friktionsmoment: 2 Nm
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 55 g
show article view
Max. last Radiell belastningskapacitet F1 max. [kN]:
3,2 kN
Gångjärnsstift Friktionsmoment [Nm]:
4 Nm
Fler detaljer
silver
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 16,5 mm
d: 6,5 mm
h1 : 15,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 8 mm
h4 : 16 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
SW: 3 mm
Max. last Radiell belastningskapacitet F1 max.: 3,2 kN
Max. last Axiell belastningskapacitet F2 max.: 1,6 kN
Max. last Max. last F3 max.: 2 kN
Gångjärnsstift Åtdragnings moment max.: 0,75 Nm
Gångjärnsstift Friktionsmoment: 4 Nm
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 94 g
show article view
Max. last Radiell belastningskapacitet F1 max. [kN]:
4,5 kN
Gångjärnsstift Friktionsmoment [Nm]:
6,5 Nm
Fler detaljer
silver
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 20 mm
d: 8,3 mm
h1 : 18,5 mm
h2 : 7,5 mm
h3 : 9,5 mm
h4 : 19 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
SW: 4 mm
Max. last Radiell belastningskapacitet F1 max.: 4,5 kN
Max. last Axiell belastningskapacitet F2 max.: 2 kN
Max. last Max. last F3 max.: 2,4 kN
Gångjärnsstift Åtdragnings moment max.: 1,5 Nm
Gångjärnsstift Friktionsmoment: 6,5 Nm
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 162 g
show article view
Max. last Radiell belastningskapacitet F1 max. [kN]:
2,4 kN
Gångjärnsstift Friktionsmoment [Nm]:
2 Nm
Fler detaljer
svart
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 13 mm
d: 5,3 mm
h1 : 13,5 mm
h2 : 5 mm
h3 : 7 mm
h4 : 14 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
SW: 2,5 mm
Max. last Radiell belastningskapacitet F1 max.: 2,4 kN
Max. last Axiell belastningskapacitet F2 max.: 1,2 kN
Max. last Max. last F3 max.: 1,5 kN
Gångjärnsstift Åtdragnings moment max.: 0,5 Nm
Gångjärnsstift Friktionsmoment: 2 Nm
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 55 g
show article view
Max. last Radiell belastningskapacitet F1 max. [kN]:
3,2 kN
Gångjärnsstift Friktionsmoment [Nm]:
4 Nm
Fler detaljer
svart
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 16,5 mm
d: 6,5 mm
h1 : 15,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 8 mm
h4 : 16 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
SW: 3 mm
Max. last Radiell belastningskapacitet F1 max.: 3,2 kN
Max. last Axiell belastningskapacitet F2 max.: 1,6 kN
Max. last Max. last F3 max.: 2 kN
Gångjärnsstift Åtdragnings moment max.: 0,75 Nm
Gångjärnsstift Friktionsmoment: 4 Nm
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 94 g
show article view
Max. last Radiell belastningskapacitet F1 max. [kN]:
4,5 kN
Gångjärnsstift Friktionsmoment [Nm]:
6,5 Nm
Fler detaljer
svart
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 20 mm
d: 8,3 mm
h1 : 18,5 mm
h2 : 7,5 mm
h3 : 9,5 mm
h4 : 19 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
SW: 4 mm
Max. last Radiell belastningskapacitet F1 max.: 4,5 kN
Max. last Axiell belastningskapacitet F2 max.: 2 kN
Max. last Max. last F3 max.: 2,4 kN
Gångjärnsstift Åtdragnings moment max.: 1,5 Nm
Gångjärnsstift Friktionsmoment: 6,5 Nm
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 162 g
show article view
Material
Friktionskona
Kropp
Zink, gjutet, plastbelagd, silver, liknande RAL 9006, matt yta
Zink, gjutet, plastbelagd, svart, liknande RAL 9005, matt yta
Gångjärnsstift
Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat
Mutter
Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat
Montering
Installation av gångjärn på detaljen. Gångjärnets enkla svängning kan justeras genom att dra åt eller lossa gångjärnsstiftet. Detta gör att ett konstant bromsmoment kan appliceras i hela svängområdet.
Datablad EH 25160. Gångjärn – med justerbart motstånd
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."