Gångjärnen kännetecknas av deras kompakta och stabila konstruktion, samt genom möjligheten att ställa in friktionen.
Konstruktionen säkerställer att gångjärnet inte har skiftningar (varken radiellt eller axiellt).
Denna artikel 25160.0405 - Gångjärn med justerbart motstånd / (b1: 50 mm) är en variant av artikelgruppen Gångjärn med justerbart motstånd (EH 25160.)
Friktionskona
Kropp
Gångjärnsstift
Mutter
Installation av gångjärn på detaljen. Gångjärnets enkla svängning kan justeras genom att dra åt eller lossa gångjärnsstiftet. Detta gör att ett konstant bromsmoment kan appliceras i hela svängområdet.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."