Att användas som ett elastiskt stopp, fot osv.
Hårdheten är 55 ±5° shore A. Ytterliggare hårdheter (40 ±5° Shore A och 70 ±5° Shore A) på förfrågan.
Denna artikel 25150.0362 - Gummikudde cylindrisk / med invändig gänga (d1: 60 mm, l1: 50 mm) är en variant av artikelgruppen Gummikudde cylindrisk (EH 25150.)
Lager bricka
Gängbussning
Kropp
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws