22680.0081 - Positioneringstapp
räfflad eller spetsig

För arbetsstycken med grova ytor. Spetsigt utförande (bild 2) lämplig till gjutgods.

Denna artikel 22680.0081 - Positioneringstapp räfflad eller spetsig / Med hårdmetallinlägg, räfflad och gängat skaft (l1: 15 mm, d1: M8) är en variant av artikelgruppen Positioneringstapp räfflad eller spetsig (EH 22680.)

Version
Bild
l1 [mm]
d1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med hårdmetallinlägg, räfflad och gängat skaft
Bild:
1
l1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel nr.:
22680.0081
Dokument
Positioneringstapp
  • Med hårdmetallinlägg, räfflad och gängat skaft – Bild 1
  • l1: 15 mm
  • d1: M8
  • l2: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Åtdragnings moment max.: 18 Nm
  • Vikt: 22 g
Positioneringstapp

Material

Insats

  • Hårdmetall, räfflat

Kropp

  • Värmebehandlat stål, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22680.0081
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."