För arbetsstycken med grova ytor. Spetsigt utförande (bild 2) lämplig till gjutgods.
Denna artikel 22680.0121 - Positioneringstapp räfflad eller spetsig / Med hårdmetallinlägg, räfflad och gängat skaft (l1: 25 mm, d1: M12) är en variant av artikelgruppen Positioneringstapp räfflad eller spetsig (EH 22680.)
Insats
Kropp
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."