Lokaliseringstapp med borrat hål, motsvarande DIN 6321

EH 22630.

Uppläggningstapp används till att få jämna uppbärningsytor. Lokalisering av arbetsstycken. Bättre toleranser, som stopptapp.

Platta uppläggningstappar används för att överkomma differenser i toleranser, t.ex mellan hål.

Frånsett storlek 6 kan ytterligare säkerhet uppnås genom att vända tappen upp och ner (kan även användas för demontering). Ytterdiameterna i enlighet med DIN 6321.

Ert urval resulterade i 28 träffar

Version
Bild
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 k6 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Lokaliseringstapp, cylindrisk, invändig gänga
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
Artikel nr.:
22630.0220 1)
CAD
Dokument
Lokaliseringstapp
  • Lokaliseringstapp, cylindrisk, invändig gänga – Bild 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • Lokaliserings hål D1 H7: 4 mm
  • Vikt: 1,4 g
show article view
Lokaliseringstapp
Version:
Lokaliseringstapp, cylindrisk, invändig gänga
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
Artikel nr.:
22630.0221 1)
CAD
Dokument
Lokaliseringstapp
  • Lokaliseringstapp, cylindrisk, invändig gänga – Bild 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • Lokaliserings hål D1 H7: 4 mm
  • Vikt: 2,9 g
show article view
Lokaliseringstapp
Version:
Lokaliseringstapp, cylindrisk, invändig gänga
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
22630.0222
CAD
Dokument
Lokaliseringstapp
  • Lokaliseringstapp, cylindrisk, invändig gänga – Bild 1
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • Vikt: 4,2 g
show article view
Lokaliseringstapp
Version:
Lokaliseringstapp, cylindrisk, invändig gänga
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
22630.0223
CAD
Dokument
Lokaliseringstapp
  • Lokaliseringstapp, cylindrisk, invändig gänga – Bild 1
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • Vikt: 6,4 g
show article view
Lokaliseringstapp
Version:
Lokaliseringstapp, cylindrisk, invändig gänga
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
22630.0224
CAD
Dokument
Lokaliseringstapp
  • Lokaliseringstapp, cylindrisk, invändig gänga – Bild 1
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Vikt: 6,1 g
show article view
Lokaliseringstapp
Version:
Lokaliseringstapp, cylindrisk, invändig gänga
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
22630.0225
CAD
Dokument
Lokaliseringstapp
  • Lokaliseringstapp, cylindrisk, invändig gänga – Bild 1
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Vikt: 10 g
show article view
Lokaliseringstapp
Version:
Lokaliseringstapp, cylindrisk, invändig gänga
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
22630.0226
CAD
Dokument
Lokaliseringstapp
  • Lokaliseringstapp, cylindrisk, invändig gänga – Bild 1
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Vikt: 8 g
show article view
Lokaliseringstapp
Version:
Lokaliseringstapp, cylindrisk, invändig gänga
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
22630.0227
CAD
Dokument
Lokaliseringstapp
  • Lokaliseringstapp, cylindrisk, invändig gänga – Bild 1
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Vikt: 15 g
show article view
Lokaliseringstapp
Version:
Lokaliseringstapp, cylindrisk, invändig gänga
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
13 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
22630.0228
CAD
Dokument
Lokaliseringstapp
  • Lokaliseringstapp, cylindrisk, invändig gänga – Bild 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 13 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • Lokaliserings hål D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • Vikt: 19 g
show article view
Lokaliseringstapp
Version:
Lokaliseringstapp, cylindrisk, invändig gänga
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
22630.0229
CAD
Dokument
Lokaliseringstapp
  • Lokaliseringstapp, cylindrisk, invändig gänga – Bild 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • Lokaliserings hål D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • Vikt: 32 g
show article view
Lokaliseringstapp
Version:
Lokaliseringstapp, cylindrisk, invändig gänga
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
22630.0230
CAD
Dokument
Lokaliseringstapp
  • Lokaliseringstapp, cylindrisk, invändig gänga – Bild 1
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Lokaliserings hål D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Vikt: 46 g
show article view
Lokaliseringstapp
Version:
Lokaliseringstapp, cylindrisk, invändig gänga
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
22630.0231
CAD
Dokument
Lokaliseringstapp
  • Lokaliseringstapp, cylindrisk, invändig gänga – Bild 1
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Lokaliserings hål D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Vikt: 60 g
show article view
Lokaliseringstapp
Version:
Lokaliseringstapp, cylindrisk, invändig gänga
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
22630.0232
CAD
Dokument
Lokaliseringstapp
  • Lokaliseringstapp, cylindrisk, invändig gänga – Bild 1
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Lokaliserings hål D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Vikt: 59 g
show article view
Lokaliseringstapp
Version:
Lokaliseringstapp, cylindrisk, invändig gänga
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
22630.0233
CAD
Dokument
Lokaliseringstapp
  • Lokaliseringstapp, cylindrisk, invändig gänga – Bild 1
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Lokaliserings hål D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Vikt: 96 g
show article view
Lokaliseringstapp
Version:
Lokaliseringstapp, platta sidor, invändig gänga
Bild:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
Artikel nr.:
22630.0240 1)
CAD
Dokument
Lokaliseringstapp
  • Lokaliseringstapp, platta sidor, invändig gänga – Bild 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • b: 1 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • Lokaliserings hål D1 H7: 4 mm
  • Vikt: 1 g
show article view
Lokaliseringstapp
Version:
Lokaliseringstapp, platta sidor, invändig gänga
Bild:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
Artikel nr.:
22630.0241 1)
CAD
Dokument
Lokaliseringstapp
  • Lokaliseringstapp, platta sidor, invändig gänga – Bild 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • b: 1 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • Lokaliserings hål D1 H7: 4 mm
  • Vikt: 1,5 g
show article view
Lokaliseringstapp
Version:
Lokaliseringstapp, platta sidor, invändig gänga
Bild:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
22630.0242
CAD
Dokument
Lokaliseringstapp
  • Lokaliseringstapp, platta sidor, invändig gänga – Bild 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • Vikt: 3,4 g
show article view
Lokaliseringstapp
Version:
Lokaliseringstapp, platta sidor, invändig gänga
Bild:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
22630.0243
CAD
Dokument
Lokaliseringstapp
  • Lokaliseringstapp, platta sidor, invändig gänga – Bild 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • Vikt: 4,4 g
show article view
Lokaliseringstapp
Version:
Lokaliseringstapp, platta sidor, invändig gänga
Bild:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
22630.0244
CAD
Dokument
Lokaliseringstapp
  • Lokaliseringstapp, platta sidor, invändig gänga – Bild 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Vikt: 4,6 g
show article view
Lokaliseringstapp
Version:
Lokaliseringstapp, platta sidor, invändig gänga
Bild:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
22630.0245
CAD
Dokument
Lokaliseringstapp
  • Lokaliseringstapp, platta sidor, invändig gänga – Bild 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Vikt: 7,3 g
show article view
Lokaliseringstapp
Version:
Lokaliseringstapp, platta sidor, invändig gänga
Bild:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
22630.0246
CAD
Dokument
Lokaliseringstapp
  • Lokaliseringstapp, platta sidor, invändig gänga – Bild 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Vikt: 5,8 g
show article view
Lokaliseringstapp
Version:
Lokaliseringstapp, platta sidor, invändig gänga
Bild:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
22630.0247
CAD
Dokument
Lokaliseringstapp
  • Lokaliseringstapp, platta sidor, invändig gänga – Bild 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Vikt: 10 g
show article view
Lokaliseringstapp
Version:
Lokaliseringstapp, platta sidor, invändig gänga
Bild:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
13 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
22630.0248
CAD
Dokument
Lokaliseringstapp
  • Lokaliseringstapp, platta sidor, invändig gänga – Bild 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 13 mm
  • b: 3,5 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • Lokaliserings hål D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • Vikt: 14 g
show article view
Lokaliseringstapp
Version:
Lokaliseringstapp, platta sidor, invändig gänga
Bild:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
22630.0249
CAD
Dokument
Lokaliseringstapp
  • Lokaliseringstapp, platta sidor, invändig gänga – Bild 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • b: 3,5 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • Lokaliserings hål D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • Vikt: 22 g
show article view
Lokaliseringstapp

Material

  • Sätthärdat stål, svartoxiderat och slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22630. Lokaliseringstapp – med borrat hål, motsvarande DIN 6321
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."