22630.0220 - Lokaliseringstapp
med borrat hål, motsvarande DIN 6321

Uppläggningstapp används till att få jämna uppbärningsytor. Lokalisering av arbetsstycken. Bättre toleranser, som stopptapp.

Platta uppläggningstappar används för att överkomma differenser i toleranser, t.ex mellan hål.

Frånsett storlek 6 kan ytterligare säkerhet uppnås genom att vända tappen upp och ner (kan även användas för demontering). Ytterdiameterna i enlighet med DIN 6321.

Denna artikel 22630.0220 - Lokaliseringstapp med borrat hål, motsvarande DIN 6321 / Lokaliseringstapp, cylindrisk, invändig gänga (d1 g6: 6 mm, l1: 7 mm) är en variant av artikelgruppen Lokaliseringstapp med borrat hål, motsvarande DIN 6321 (EH 22630.)

Version
Bild
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 k6 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Lokaliseringstapp, cylindrisk, invändig gänga
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
Artikel nr.:
22630.0220 1)
Dokument
Lokaliseringstapp
  • Lokaliseringstapp, cylindrisk, invändig gänga – Bild 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • Lokaliserings hål D1 H7: 4 mm
  • Vikt: 1,4 g
Lokaliseringstapp

Material

  • Sätthärdat stål, svartoxiderat och slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22630.0220
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."