Uppläggningstapp används till att få jämna uppbärningsytor. Lokalisering av arbetsstycken. Bättre toleranser, som stopptapp.
Platta uppläggningstappar används för att överkomma differenser i toleranser, t.ex mellan hål.
Frånsett storlek 6 kan ytterligare säkerhet uppnås genom att vända tappen upp och ner (kan även användas för demontering). Ytterdiameterna i enlighet med DIN 6321.
Denna artikel 22630.0246 - Lokaliseringstapp med borrat hål, motsvarande DIN 6321 / Lokaliseringstapp, platta sidor, invändig gänga (d1 g6: 12 mm, l1: 10 mm) är en variant av artikelgruppen Lokaliseringstapp med borrat hål, motsvarande DIN 6321 (EH 22630.)
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."