Produktfilter
Ert urval resulterade i 12 träffar
Fler detaljer
rund – Bild 1
d1 -0,13: 10 mm
h1 -0,13: 10 mm
d2 : M5
d3 : 7,9 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 4,5 mm
t: 2,3 mm
Vikt: 5,1 g
show article view
Fler detaljer
rund – Bild 1
d1 -0,13: 10 mm
h1 -0,13: 12 mm
d2 : M5
d3 : 7,9 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 6 mm
t: 2,3 mm
Vikt: 6,1 g
show article view
Fler detaljer
rund – Bild 1
d1 -0,13: 12 mm
h1 -0,13: 10 mm
d2 : M5
d3 : 9,5 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 4,5 mm
t: 3 mm
Vikt: 7,6 g
show article view
Fler detaljer
rund – Bild 1
d1 -0,13: 12 mm
h1 -0,13: 12 mm
d2 : M5
d3 : 9,5 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 6 mm
t: 3 mm
Vikt: 9,1 g
show article view
Fler detaljer
rund – Bild 1
d1 -0,13: 16 mm
h1 -0,13: 10 mm
d2 : M6
d3 : 12,7 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 4,5 mm
t: 3 mm
Vikt: 14 g
show article view
Fler detaljer
rund – Bild 1
d1 -0,13: 16 mm
h1 -0,13: 12 mm
d2 : M6
d3 : 12,7 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 6 mm
t: 3 mm
Vikt: 17 g
show article view
Fler detaljer
rund – Bild 1
d1 -0,13: 20 mm
h1 -0,13: 10 mm
d2 : M6
d3 : 15,9 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 4,5 mm
t: 3 mm
Vikt: 23 g
show article view
Fler detaljer
rund – Bild 1
d1 -0,13: 20 mm
h1 -0,13: 12 mm
d2 : M6
d3 : 15,9 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 6 mm
t: 3 mm
Vikt: 27 g
show article view
Fler detaljer
rund – Bild 1
d1 -0,13: 25 mm
h1 -0,13: 10 mm
d2 : M6
d3 : 19 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 4,5 mm
t: 3 mm
Vikt: 36 g
show article view
Fler detaljer
rund – Bild 1
d1 -0,13: 25 mm
h1 -0,13: 12 mm
d2 : M6
d3 : 19 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 6 mm
t: 3 mm
Vikt: 43 g
show article view
Fler detaljer
kvadratisk – Bild 2
h1 -0,13: 10 mm
l1 -0,13: 12 mm
d2 : M5
l2 : 10,3 mm
t: 3 mm
Vikt: 11 g
show article view
Fler detaljer
kvadratisk – Bild 2
h1 -0,13: 12 mm
l1 -0,13: 12 mm
d2 : M5
l2 : 10,3 mm
t: 3 mm
Vikt: 12 g
show article view
Material
Kropp
Verktygsstål, svartoxiderat
Räffling
Montering
Det kvadratiska utförandet lämpar sig för montering i rad.
Därigenom kan större uppläggningsvikter erhållas.
Datablad EH 22620. Gripare rund/kvadratisk – med hårdmetallinsats, räfflad
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."