Grundkroppen har innergänga för inbyggnad i fixturer, spännbackar, eller andra gripsystem.
Ökar vridmomentet och hållkraften vid arbete med gjutna eller smidda arbetsstycken.
Denna artikel 22620.0080 - Gripare rund/kvadratisk med hårdmetallinsats, räfflad / rund (d1 -0,13: 20 mm, h1 -0,13: 10 mm) är en variant av artikelgruppen Gripare rund/kvadratisk med hårdmetallinsats, räfflad (EH 22620.)
Kropp
Räffling
Det kvadratiska utförandet lämpar sig för montering i rad.
Därigenom kan större uppläggningsvikter erhållas.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."