22620.0010 - Gripare rund/kvadratisk
med hårdmetallinsats, räfflad

Grundkroppen har innergänga för inbyggnad i fixturer, spännbackar, eller andra gripsystem.

Ökar vridmomentet och hållkraften vid arbete med gjutna eller smidda arbetsstycken.

Denna artikel 22620.0010 - Gripare rund/kvadratisk med hårdmetallinsats, räfflad / rund (d1 -0,13: 10 mm, h1 -0,13: 10 mm) är en variant av artikelgruppen Gripare rund/kvadratisk med hårdmetallinsats, räfflad (EH 22620.)

Version
Bild
d1 -0,13 [mm]
h1 -0,13 [mm]
l1 -0,13 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
rund
Bild:
1
d1 -0,13 [mm]:
10 mm
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Artikel nr.:
22620.0010
Dokument
Gripare rund/kvadratisk
  • rund – Bild 1
  • d1 -0,13: 10 mm
  • h1 -0,13: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: 7,9 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 4,5 mm
  • t: 2,3 mm
  • Vikt: 5,1 g
Gripare rund/kvadratisk

Material

Kropp

  • Verktygsstål, svartoxiderat

Räffling

  • Hårdmetall, lött

Montering

Det kvadratiska utförandet lämpar sig för montering i rad.

Därigenom kan större uppläggningsvikter erhållas.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22620.0010
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."