Produktfilter
Ert urval resulterade i 416 träffar
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
155 kN
Fler detaljer
Handtag färg: orange
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 155 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 178 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
155 kN
Fler detaljer
Handtag färg: orange
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 155 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 194 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
155 kN
Fler detaljer
Handtag färg: orange
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 155 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 208 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
155 kN
Fler detaljer
Handtag färg: orange
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 155 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 234 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
155 kN
Fler detaljer
Handtag färg: orange
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 155 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 251 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
155 kN
Fler detaljer
Handtag färg: orange
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 155 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 266 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
155 kN
Fler detaljer
Handtag färg: orange
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 155 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 281 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
155 kN
Fler detaljer
Handtag färg: orange
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 130 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 155 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 297 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
155 kN
Fler detaljer
Handtag färg: orange
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 140 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 155 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 313 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
155 kN
Fler detaljer
Handtag färg: orange
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 150 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 155 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 328 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
244 kN
Fler detaljer
Handtag färg: orange
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Lokaliserings hål H11: 20 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 244 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 329 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
244 kN
Fler detaljer
Handtag färg: orange
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Lokaliserings hål H11: 20 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 244 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 343 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
244 kN
Fler detaljer
Handtag färg: orange
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Lokaliserings hål H11: 20 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 244 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 377 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
244 kN
Fler detaljer
Handtag färg: orange
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Lokaliserings hål H11: 20 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 244 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 392 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
244 kN
Fler detaljer
Handtag färg: orange
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Lokaliserings hål H11: 20 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 244 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 426 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
244 kN
Fler detaljer
Handtag färg: orange
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Lokaliserings hål H11: 20 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 244 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 444 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
244 kN
Fler detaljer
Handtag färg: orange
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Lokaliserings hål H11: 20 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 244 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 474 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
244 kN
Fler detaljer
Handtag färg: orange
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Lokaliserings hål H11: 20 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 244 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 488 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
244 kN
Fler detaljer
Handtag färg: orange
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 130 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Lokaliserings hål H11: 20 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 244 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 523 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
244 kN
Fler detaljer
Handtag färg: orange
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 140 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Lokaliserings hål H11: 20 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 244 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 546 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
244 kN
Fler detaljer
Handtag färg: orange
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 150 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Lokaliserings hål H11: 20 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 244 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 571 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
386 kN
Fler detaljer
Handtag färg: orange
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Lokaliserings hål H11: 25 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 386 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 415 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
386 kN
Fler detaljer
Handtag färg: orange
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Lokaliserings hål H11: 25 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 386 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 453 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
386 kN
Fler detaljer
Handtag färg: orange
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Lokaliserings hål H11: 25 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 386 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 503 g
show article view
Material
Bult
Handtag
Thermoplast (PA 6) grå / orange
Thermoplast (PA 6) grå / grå
Thermoplast (PA 6) grå / blå
Thermoplast (PA 6) svart / svart
Fjäder
Not
Specialutförande på begäran.
Referens
Rostfritt stål 1.4542, se EH 22380.
Drift
Kulorna frigörs när man trycker in knappen.
Datablad EH 22370. Kullåspinnar – självlåsande, med kombinationshandtag
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Tillbehör
Kan enkelt förses med hållare EH 22400.
Ytterligare produkter
Kullåspinnar , självlåsande, med kombinationshandtag, utskiljningshärdad
Lokaliseringsbussningar , för kullåspinnar
Lokaliseringsbussningar , med fläns, för kullåspinnar och kulpinnar
Hållare
Positioneringsbussningar, med krage, DIN 172 A
Positioneringsbussningar, utan krage, DIN 179 A
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."