Produktfilter
Ert urval resulterade i 416 träffar
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
60 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 60 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 97 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
60 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 60 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 103 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
60 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 60 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 109 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
60 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 60 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 115 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
60 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 60 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 53 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
87 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 87 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 91 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
87 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 87 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 96 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
87 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 87 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 100 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
87 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 87 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 105 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
87 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 87 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 109 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
87 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 87 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 113 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
87 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 87 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 117 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
87 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 87 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 126 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
87 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 87 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 134 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
87 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 87 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 143 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
87 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 87 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 165 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
87 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 87 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 173 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
87 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 87 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 182 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
87 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 87 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 177 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
155 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 155 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 132 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
155 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 155 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 140 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
155 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 155 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 148 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
155 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 155 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 155 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
155 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 155 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 168 g
show article view
Material
Bult
Handtag
Thermoplast (PA 6) grå / orange
Thermoplast (PA 6) grå / grå
Thermoplast (PA 6) grå / blå
Thermoplast (PA 6) svart / svart
Fjäder
Not
Specialutförande på begäran.
Referens
Rostfritt stål 1.4542, se EH 22380.
Drift
Kulorna frigörs när man trycker in knappen.
Datablad EH 22370. Kullåspinnar – självlåsande, med kombinationshandtag
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Tillbehör
Kan enkelt förses med hållare EH 22400.
Ytterligare produkter
Kullåspinnar , självlåsande, med kombinationshandtag, utskiljningshärdad
Lokaliseringsbussningar , för kullåspinnar
Lokaliseringsbussningar , med fläns, för kullåspinnar och kulpinnar
Hållare
Positioneringsbussningar, med krage, DIN 172 A
Positioneringsbussningar, utan krage, DIN 179 A
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."