Kullåspinnar     självlåsande, med kombinationshandtag, utskiljningshärdad

EH 22380.

För snabb fastspänning, låsning, justering, byten och säkringar. Snabb och enkel upplåsning för frekventa operationer.

Alla modeller är rostbeständiga. Vid användning av modellen i rostfritt stål 1.4542: hög hållfast, härdat, nötningsbeständigt stift med hög last kapacitet.

Ergonomiskt grepp, olika färgkombinationer tillgängliga. Greppets design ger ett skydd mot oavsiktligt öppnande. 

Ert urval resulterade i 416 träffar

Material
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]
Handtag färg

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
144 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0358
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Lokaliserings hål H11: 12 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 144 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 173 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
144 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0359
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Lokaliserings hål H11: 12 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 144 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 182 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
144 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0360
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Lokaliserings hål H11: 12 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 144 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 177 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
257 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0366
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Lokaliserings hål H11: 16 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 257 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 132 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
257 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0367
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Lokaliserings hål H11: 16 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 257 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 140 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
257 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0368
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Lokaliserings hål H11: 16 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 257 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 148 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
257 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0369
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Lokaliserings hål H11: 16 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 257 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 155 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
257 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0370
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Lokaliserings hål H11: 16 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 257 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 168 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
257 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0372
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Lokaliserings hål H11: 16 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 257 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 178 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
257 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0374
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Lokaliserings hål H11: 16 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 257 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 194 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
257 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0376
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Lokaliserings hål H11: 16 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 257 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 208 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
257 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0377
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Lokaliserings hål H11: 16 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 257 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 234 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
257 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0378
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Lokaliserings hål H11: 16 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 257 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 251 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
257 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0379
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Lokaliserings hål H11: 16 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 257 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 266 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
257 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0380
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Lokaliserings hål H11: 16 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 257 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 281 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
257 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0381
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Lokaliserings hål H11: 16 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 257 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 297 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
257 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0382
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Lokaliserings hål H11: 16 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 257 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 313 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
257 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0383
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Lokaliserings hål H11: 16 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 257 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 328 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
403 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0391
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Lokaliserings hål H11: 20 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 403 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 329 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
403 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0392
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Lokaliserings hål H11: 20 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 403 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 343 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
403 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0393
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Lokaliserings hål H11: 20 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 403 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 377 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
403 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0396
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Lokaliserings hål H11: 20 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 403 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 392 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
403 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0397
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Lokaliserings hål H11: 20 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 403 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 426 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
403 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0400
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Lokaliserings hål H11: 20 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 403 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 440 g
show article view
Kullåspinnar    

Material

Bult

  • Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 

Handtag

  • Thermoplast (PA 6) grå / orange
  • Thermoplast (PA 6) grå / grå
  • Thermoplast (PA 6) grå / blå
  • Thermoplast (PA 6) svart / svart

Fjäder

  • Rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

Referens

Rostfritt stål 1.4305, se EH 22370.  

Kännetecken

Versioner av rostfritt stål 1.4542 med märkning under kulorna.

Drift

Kulorna frigörs när man trycker in knappen.    

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22380. Kullåspinnar     – självlåsande, med kombinationshandtag, utskiljningshärdad
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kulåspinnar - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kullåspinnar - TUM
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kullåspinnar    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball Lock Pins
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."