Kullåspinnar     självlåsande, med kombinationshandtag, utskiljningshärdad

EH 22380.

För snabb fastspänning, låsning, justering, byten och säkringar. Snabb och enkel upplåsning för frekventa operationer.

Alla modeller är rostbeständiga. Vid användning av modellen i rostfritt stål 1.4542: hög hållfast, härdat, nötningsbeständigt stift med hög last kapacitet.

Ergonomiskt grepp, olika färgkombinationer tillgängliga. Greppets design ger ett skydd mot oavsiktligt öppnande. 

Ert urval resulterade i 416 träffar

Material
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]
Handtag färg

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
35 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0306
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 6 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 35 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 20 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
35 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0307
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 6 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 35 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 21 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
35 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0308
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 6 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 35 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 22 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
35 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0309
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 6 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 35 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 23 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
35 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0310
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 6 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 35 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 24 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
35 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0297
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 6 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 35 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 26 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
35 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0298
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 6 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 35 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 28 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
35 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0299
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 6 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 35 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 30 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
63 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0312
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 63 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 38 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
63 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0313
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 63 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 58 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
63 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0314
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 63 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 40 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
63 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0315
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 63 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 42 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
63 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0316
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 63 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 42 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
63 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0317
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 63 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 46 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
63 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0318
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 63 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 47 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
63 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0319
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 63 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 49 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
63 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0320
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 63 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 51 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
63 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0321
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 63 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 62 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
63 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0322
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 63 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 65 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
63 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0323
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 63 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 69 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
63 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0311
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 63 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 36 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
63 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0301
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 63 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 54 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
100 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0331
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 10 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 100 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 86 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
100 kN
Handtag färg:
grå
Artikel nr.:
22380.0324
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: grå
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 10 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 100 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 47 g
show article view
Kullåspinnar    

Material

Bult

  • Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 

Handtag

  • Thermoplast (PA 6) grå / orange
  • Thermoplast (PA 6) grå / grå
  • Thermoplast (PA 6) grå / blå
  • Thermoplast (PA 6) svart / svart

Fjäder

  • Rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

Referens

Rostfritt stål 1.4305, se EH 22370.  

Kännetecken

Versioner av rostfritt stål 1.4542 med märkning under kulorna.

Drift

Kulorna frigörs när man trycker in knappen.    

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22380. Kullåspinnar     – självlåsande, med kombinationshandtag, utskiljningshärdad
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kulåspinnar - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kullåspinnar - TUM
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kullåspinnar    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball Lock Pins
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."