Kullåspinnar     självlåsande, med kombinationshandtag, utskiljningshärdad

EH 22380.

För snabb fastspänning, låsning, justering, byten och säkringar. Snabb och enkel upplåsning för frekventa operationer.

Alla modeller är rostbeständiga. Vid användning av modellen i rostfritt stål 1.4542: hög hållfast, härdat, nötningsbeständigt stift med hög last kapacitet.

Ergonomiskt grepp, olika färgkombinationer tillgängliga. Greppets design ger ett skydd mot oavsiktligt öppnande. 

Ert urval resulterade i 416 träffar

Material
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]
Handtag färg

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
63 kN
Handtag färg:
orange
Artikel nr.:
22380.0172
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 63 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 38 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
63 kN
Handtag färg:
orange
Artikel nr.:
22380.0173
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 63 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 58 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
63 kN
Handtag färg:
orange
Artikel nr.:
22380.0174
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 63 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 40 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
63 kN
Handtag färg:
orange
Artikel nr.:
22380.0175
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 63 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 42 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
63 kN
Handtag färg:
orange
Artikel nr.:
22380.0176
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 63 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 42 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
63 kN
Handtag färg:
orange
Artikel nr.:
22380.0177
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 63 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 46 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
63 kN
Handtag färg:
orange
Artikel nr.:
22380.0178
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 63 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 47 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
63 kN
Handtag färg:
orange
Artikel nr.:
22380.0179
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 63 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 49 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
63 kN
Handtag färg:
orange
Artikel nr.:
22380.0180
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 63 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 51 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
63 kN
Handtag färg:
orange
Artikel nr.:
22380.0181
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 63 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 62 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
63 kN
Handtag färg:
orange
Artikel nr.:
22380.0182
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 63 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 65 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
63 kN
Handtag färg:
orange
Artikel nr.:
22380.0183
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 63 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 69 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
63 kN
Handtag färg:
orange
Artikel nr.:
22380.0171
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 63 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 36 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
63 kN
Handtag färg:
orange
Artikel nr.:
22380.0161
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 63 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 54 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
100 kN
Handtag färg:
orange
Artikel nr.:
22380.0191
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 10 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 100 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 86 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
100 kN
Handtag färg:
orange
Artikel nr.:
22380.0184
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 10 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 100 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 47 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
100 kN
Handtag färg:
orange
Artikel nr.:
22380.0185
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 10 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 100 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 49 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
100 kN
Handtag färg:
orange
Artikel nr.:
22380.0186
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 10 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 100 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 53 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
100 kN
Handtag färg:
orange
Artikel nr.:
22380.0187
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 10 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 100 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 55 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
100 kN
Handtag färg:
orange
Artikel nr.:
22380.0188
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 10 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 100 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 58 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
100 kN
Handtag färg:
orange
Artikel nr.:
22380.0189
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 10 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 100 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 61 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
100 kN
Handtag färg:
orange
Artikel nr.:
22380.0190
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 10 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 100 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 64 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
100 kN
Handtag färg:
orange
Artikel nr.:
22380.0192
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 10 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 100 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 70 g
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
100 kN
Handtag färg:
orange
Artikel nr.:
22380.0193
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 10 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 100 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 91 g
show article view
Kullåspinnar    

Material

Bult

  • Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 

Handtag

  • Thermoplast (PA 6) grå / orange
  • Thermoplast (PA 6) grå / grå
  • Thermoplast (PA 6) grå / blå
  • Thermoplast (PA 6) svart / svart

Fjäder

  • Rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

Referens

Rostfritt stål 1.4305, se EH 22370.  

Kännetecken

Versioner av rostfritt stål 1.4542 med märkning under kulorna.

Drift

Kulorna frigörs när man trycker in knappen.    

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22380. Kullåspinnar     – självlåsande, med kombinationshandtag, utskiljningshärdad
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kulåspinnar - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kullåspinnar - TUM
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kullåspinnar    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball Lock Pins
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."