22380.0899 - Kullåspinnar    
självlåsande, med kombinationshandtag, utskiljningshärdad

För snabb fastspänning, låsning, justering, byten och säkringar. Snabb och enkel upplåsning för frekventa operationer.

Alla modeller är rostbeständiga. Vid användning av modellen i rostfritt stål 1.4542: hög hållfast, härdat, nötningsbeständigt stift med hög last kapacitet.

Ergonomiskt grepp, olika färgkombinationer tillgängliga. Greppets design ger ett skydd mot oavsiktligt öppnande. 

Denna artikel 22380.0899 - Kullåspinnar     självlåsande, med kombinationshandtag, utskiljningshärdad / (d1 -0,04 -0,08: 16 mm, l1 +0,6: 110 mm) är en variant av artikelgruppen Kullåspinnar     självlåsande, med kombinationshandtag, utskiljningshärdad (EH 22380.)

Material
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]
Handtag färg
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
257 kN
Handtag färg:
svart
Artikel nr.:
22380.0899
Dokument
Kullåspinnar    
  • Handtag färg: svart
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Lokaliserings hål H11: 16 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 257 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 266 g
Kullåspinnar    

Material

Bult

  • Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 

Handtag

  • Thermoplast (PA 6) svart / svart

Fjäder

  • Rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

Referens

Rostfritt stål 1.4305, se EH 22370.  

Kännetecken

Versioner av rostfritt stål 1.4542 med märkning under kulorna.

Drift

Kulorna frigörs när man trycker in knappen.    

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22380.0899
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kulåspinnar - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kullåspinnar - TUM
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kullåspinnar    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball Lock Pins
Kategori:
Infomationsmaterial
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."