22350.0075 - Kullåspinnar    
självlåsande, med T-grepp      

För snabb fastspänning, låsning, justering, byten och säkringar. Snabb och enkel upplåsning för frekventa operationer.

Alla modeller är rostbeständiga. Vid användning av modellen i rostfritt stål 1.4542: hög hållfast, härdat, nötningsbeständigt stift med hög last kapacitet.

Modell med ergonomiskt grepp.

Denna artikel 22350.0075 - Kullåspinnar     självlåsande, med T-grepp       / (d1 -0,04 -0,08: 16 mm, l1 +0,6: 40 mm) är en variant av artikelgruppen Kullåspinnar     självlåsande, med T-grepp       (EH 22340. /EH 22350.)

Material
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
257 kN
Artikel nr.:
22350.0075
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Lokaliserings hål H11: 16 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 168 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 257 kN
Kullåspinnar    

Material

Bult

  • Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 

Handtag

  • Aluminium, svart liknande RAL 9005      

Tryckknapp

  • Rostfritt stål, svart

Fjäder

  • Rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

  • Denna produkt finns även tillgänglig i TUM dimensioner.  

Kännetecken

Versioner av rostfritt stål 1.4542 med märkning under kulorna.

Drift

Kulorna frigörs när man trycker in knappen.    

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22350.0075
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kulåspinnar - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kullåspinnar - TUM
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kullåspinnar    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball Lock Pins
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."