22340.0242 - Kullåspinnar    
Självlåsande, med knapphandtag

För snabb fastspänning, låsning, justering, byten och säkringar. Snabb och enkel upplåsning för frekventa operationer.

Alla modeller är rostbeständiga. Vid användning av modellen i rostfritt stål 1.4542: hög hållfast, härdat, nötningsbeständigt stift med hög last kapacitet.

Kompakt modell med knappgrepp.

Denna artikel 22340.0242 - Kullåspinnar     Självlåsande, med knapphandtag / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 80 mm) är en variant av artikelgruppen Kullåspinnar     Självlåsande, med knapphandtag (EH 22340. /EH 22350.)

Material
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
38 kN
Artikel nr.:
22340.0242
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 51 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 38 kN
Kullåspinnar    

Material

Bult

  • Rostfritt stål 1.4305   

Handtag

  • Aluminium, svart liknande RAL 9005      

Tryckknapp

  • Rostfritt stål, svart

Fjäder

  • Rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

Kännetecken

Versioner av rostfritt stål 1.4542 med märkning under kulorna.

Drift

Kulorna frigörs när man trycker in knappen.    

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22340.0242
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kulåspinnar - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kullåspinnar - TUM
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kullåspinnar    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball Lock Pins
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Direkt nedladdning
Fler filformat

Icke-RoHS-kompatibel

Överensstämmer inte med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863  

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."