22400.1213 - Hållare

Dessa hållare är till för att inte kullåspinnarna t. ex EH 22340., EH 22350., EH 22370. och EH 22380., även  EH 22360., och kulpinne EH 22400. går förlorade.

Denna artikel 22400.1213 - Hållare / rostfritt stål, med hållklämma och låsring (l: 300 mm) är en variant av artikelgruppen Hållare (EH 22400.)

Material
Version
Bild
Beläggning
l [mm]
l2 max. [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål
Version:
med hållarklämma och hållarring
Bild:
6
Beläggning:
utan beläggning  
l [mm]:
300 mm
l2 max. [mm]:
-
Artikel nr.:
22400.1213 2)
Dokument
Hållare
  • rostfritt stål, med hållklämma och låsring – Bild 6, utan beläggning  
  • l: 300 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Passar till storlek: 5 mm/6 mm
  • Vikt: 7,4 g
Hållare

Material

Fästring

  • Rostfritt stål

Hållare

  • Rostfritt stål

Beläggning hållare

  • utan beläggning  

Not

Specialutförande på begäran. 

Modeller bild 3 och bild 4 motsvarar MIL-DTL-83420.

Montering

Fäst klämman (bild 5/6) på kullåspinnen med en mjuk hammare, demonteras genom att bända med en skruvmejsel.

Thermoplastversion (bild 7): kapa utstickande ändar efter montage

Spiralformade hållaren (bild 8) har en mycket effektiv arbetsräckvidd.  

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22400.1213
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kulåspinnar - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kullåspinnar - TUM
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kullåspinnar    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball Lock Pins
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."