Delar kan kopplas ihop snabbt och enkelt med rembygeln i kombination med lokaliseringsbussningar.
Lokaliseringsbussningarna är gjorda av rostfritt stål. Två varianter kan monteras i trä (bild 2 och bild 4) och en variant som kan monteras i plast (bild 3). Bussningarna i bild 2 och bild 3 låses i 4x90°. Bussningen i bild 4 tillåter en 360° rotation i låst läge.
Denna robusta detalj är tillverkad av rostfritt stål. Rembygeln är underhållsfri, ljudlös och säkrad mot förlust.
Denna artikel 22330.0409 - Kullåskopplingar självlåsande, med hållare, kompakt konstruktion / bussning, montering i trä, roterbar (Nominell diameter d1: 6,1 mm, l1: 1 mm, l2: 9 mm) är en variant av artikelgruppen Kullåskopplingar självlåsande, med hållare, kompakt konstruktion (EH 22330.)
Bussning
Specialutförande på begäran.
Montering i trä (bild 2 och bild 4)
Obs: Håldiametern (D2) för pilothålet till säkerhetsbulten beror på vilken skruv som används.
Montering i plast (bild 3)
Obs: Borrdiametern som ska väljas för hålet beror på plastens hårdhet.
Kulorna frigörs när man trycker in knappen.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."