Indexbultar utan sexkant

EH 22120.

Indexbultar används för indexering av hål.

Ert urval resulterade i 16 träffar

Material
Version
Bild
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Fj. tryck1) F1 ~ [N]
Fj. tryck1) F2 ~ [N]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål    
Version:
Med grepp
Bild:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikel nr.:
22120.0045
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med grepp – Bild 1, Automatstål
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 22 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 14 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 17 g
show article view
Indexbultar
Material:
Stål    
Version:
Med grepp
Bild:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Artikel nr.:
22120.0046
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med grepp – Bild 1, Automatstål
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 54,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 26 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 19 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 27 g
show article view
Indexbultar
Material:
Stål    
Version:
Med grepp
Bild:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artikel nr.:
22120.0048
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med grepp – Bild 1, Automatstål
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 69 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 34 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 11,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 28 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 63 g
show article view
Indexbultar
Material:
Stål    
Version:
Med grepp
Bild:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Artikel nr.:
22120.0050
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med grepp – Bild 1, Automatstål
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 41 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 23 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 54 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 104 g
show article view
Indexbultar
Material:
Stål    
Version:
Utan grepp
Bild:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikel nr.:
22120.0065
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Utan grepp – Bild 2, Automatstål
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d4: M5
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 14 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 12 g
show article view
Indexbultar
Material:
Stål    
Version:
Utan grepp
Bild:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Artikel nr.:
22120.0066
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Utan grepp – Bild 2, Automatstål
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d4: M6
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 10 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 19 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 19 g
show article view
Indexbultar
Material:
Stål    
Version:
Utan grepp
Bild:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artikel nr.:
22120.0068
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Utan grepp – Bild 2, Automatstål
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 12 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 11,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 28 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 46 g
show article view
Indexbultar
Material:
Stål    
Version:
Utan grepp
Bild:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Artikel nr.:
22120.0070
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Utan grepp – Bild 2, Automatstål
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 12 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 23 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 54 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 87 g
show article view
Indexbultar
Material:
Rostfritt stål
Version:
Med grepp
Bild:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikel nr.:
22120.0445
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med grepp – Bild 1, Rostfritt stål
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 22 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 14 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 17 g
show article view
Indexbultar
Material:
Rostfritt stål
Version:
Med grepp
Bild:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Artikel nr.:
22120.0446
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med grepp – Bild 1, Rostfritt stål
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 54,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 26 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 19 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 27 g
show article view
Indexbultar
Material:
Rostfritt stål
Version:
Med grepp
Bild:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artikel nr.:
22120.0448
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med grepp – Bild 1, Rostfritt stål
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 69 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 34 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 11,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 28 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 63 g
show article view
Indexbultar
Material:
Rostfritt stål
Version:
Med grepp
Bild:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Artikel nr.:
22120.0450
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med grepp – Bild 1, Rostfritt stål
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 41 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 23 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 54 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 104 g
show article view
Indexbultar
Material:
Rostfritt stål
Version:
Utan grepp
Bild:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikel nr.:
22120.0465
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Utan grepp – Bild 2, Rostfritt stål
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d4: M5
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 14 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 12 g
show article view
Indexbultar
Material:
Rostfritt stål
Version:
Utan grepp
Bild:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Artikel nr.:
22120.0466
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Utan grepp – Bild 2, Rostfritt stål
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d4: M6
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 10 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 19 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 19 g
show article view
Indexbultar
Material:
Rostfritt stål
Version:
Utan grepp
Bild:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artikel nr.:
22120.0468
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Utan grepp – Bild 2, Rostfritt stål
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 12 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 11,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 28 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 46 g
show article view
Indexbultar
Material:
Rostfritt stål
Version:
Utan grepp
Bild:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Artikel nr.:
22120.0470
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Utan grepp – Bild 2, Rostfritt stål
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 12 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 23 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 54 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 87 g
show article view
Indexbultar

Material

Kropp

  • Automatstål, svartoxiderat
  • Rostfritt stål 1.4305   

Låspinne

  • Stål, härdat
  • Rostfritt stål 1.4305, förnicklat

Grepp

  • Thermoplast (PA 6), svart

Not

Knopp ej demonterbar

Låsmutter beställs separat.

Produkt
Artikel nr.
CAD
Tillgängliga
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
d2: M10 x 1 mm
Artikel nr.:
22120.0115
CAD
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Stål    
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Stål    
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Vikt: 5,2 g
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
d2: M10 x 1 mm
Artikel nr.:
22120.0515
CAD
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Vikt: 5,2 g
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
d2: M12 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22120.0116
CAD
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Stål    
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Stål    
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Vikt: 7,5 g
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
d2: M12 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22120.0516
CAD
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Vikt: 7,5 g
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
d2: M16 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22120.0118
CAD
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Stål    
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Stål    
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Vikt: 15 g
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
d2: M16 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22120.0518
CAD
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Vikt: 15 g
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
d2: M20 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22120.0120
CAD
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Stål    
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Stål    
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Vikt: 32 g
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
d2: M20 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22120.0520
CAD
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Vikt: 32 g
Produkt:
Monteringsverktyg     
d2: M10 x 1 mm
Artikel nr.:
22120.0955
Monteringsverktyg     
  • Monteringsverktyg     , Stål    
  • Monteringsverktyg     , Stål    
  • d2: M10 x 1 mm
  • Vikt: 9,3 g
Produkt:
Monteringsverktyg     
d2: M12 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22120.0956
Monteringsverktyg     
  • Monteringsverktyg     , Stål    
  • Monteringsverktyg     , Stål    
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • Vikt: 14 g
Produkt:
Monteringsverktyg     
d2: M16 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22120.0958
Monteringsverktyg     
  • Monteringsverktyg     , Stål    
  • Monteringsverktyg     , Stål    
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Vikt: 25 g
Produkt:
Monteringsverktyg     
d2: M20 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22120.0960
Monteringsverktyg     
  • Monteringsverktyg     , Stål    
  • Monteringsverktyg     , Stål    
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Vikt: 27 g

Montering

Lämpliga monteringsverktyg finns.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22120. Indexbultar – utan sexkant
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.