22120.0825 - Indexbultar
utan gänga, svetsbar

Indexbultar används för indexering av hål.

Denna artikel 22120.0825 - Indexbultar utan gänga, svetsbar / Utan grepp (d1 -0,02 -0,05: 5 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar utan gänga, svetsbar (EH 22120.)

Material
Version
Bild
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 h9 [mm]
Fj. tryck1) - F1 ~ [N]
Fj. tryck1) - F2 ~ [N]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål    
Version:
Utan grepp
Bild:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 h9 [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikel nr.:
22120.0825
Dokument
Indexbultar
  • Utan grepp – Bild 2
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2 h9: 12 mm
  • d4: M5
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 7 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 16 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 19 g
Indexbultar

Material

Kropp

  • Stål, svartoxiderat, svetsbart

Låspinne

  • Stål, härdat

Not

Knopp ej demonterbar

Montering

Monteras genom limning eller svetsning.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22120.0825
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."