Produktfilter
Ert urval resulterade i 6 träffar
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Fler detaljer
Med grepp – Bild 1
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 h9: 12 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 22 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 7 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 16 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 25 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Fler detaljer
Med grepp – Bild 1
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 h9: 14 mm
d3 : 25 mm
l1 : ~ 54,5 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 26 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 6,5 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 15 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 40 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Fler detaljer
Med grepp – Bild 1
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 h9: 18 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 69 mm
l2 min.: 8 mm
l3 : 34 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 12 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 31 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 84 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Fler detaljer
Utan grepp – Bild 2
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 h9: 12 mm
d4 : M5
l2 min.: 5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 6 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 7 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 16 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 19 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Fler detaljer
Utan grepp – Bild 2
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 h9: 14 mm
d4 : M6
l2 min.: 6 mm
l3 : 26 mm
l4 : 10 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 6,5 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 15 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 32 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Fler detaljer
Utan grepp – Bild 2
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 h9: 18 mm
d4 : M8
l2 min.: 8 mm
l3 : 34 mm
l4 : 12 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 12 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 31 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 67 g
show article view
Material
Kropp
Stål, svartoxiderat, svetsbart
Låspinne
Grepp
Thermoplast (PA 6), svart
Not
Knopp ej demonterbar
Montering
Monteras genom limning eller svetsning.
Datablad EH 22120. Indexbultar – utan gänga, svetsbar
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."