Ert urval resulterade i 8 träffar
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- Automatstål
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 21 mm
- l1: ~ 51 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 17 mm
- l4: 5 mm
- l5 min.: 15 mm
- SW: 12 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 14 N
- Drifttemperaturområde min.: -30 °C
- Drifttemperaturområde max.: 80 °C
- Vikt: 21 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- Automatstål
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 25 mm
- l1: ~ 61 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 6 mm
- l5 min.: 17 mm
- SW: 14 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 6,5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 19 N
- Drifttemperaturområde min.: -30 °C
- Drifttemperaturområde max.: 80 °C
- Vikt: 36 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- Automatstål
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 75,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- l5 min.: 23 mm
- SW: 19 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 11,5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 28 N
- Drifttemperaturområde min.: -30 °C
- Drifttemperaturområde max.: 80 °C
- Vikt: 79 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- Automatstål
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 91 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- l5 min.: 30 mm
- SW: 22 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 28 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 54 N
- Drifttemperaturområde min.: -30 °C
- Drifttemperaturområde max.: 80 °C
- Vikt: 134 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- Rostfritt stål
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 21 mm
- l1: ~ 51 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 17 mm
- l4: 5 mm
- l5 min.: 15 mm
- SW: 12 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 14 N
- Drifttemperaturområde min.: -30 °C
- Drifttemperaturområde max.: 80 °C
- Vikt: 21 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- Rostfritt stål
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 25 mm
- l1: ~ 61 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 6 mm
- l5 min.: 17 mm
- SW: 14 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 6,5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 19 N
- Drifttemperaturområde min.: -30 °C
- Drifttemperaturområde max.: 80 °C
- Vikt: 36 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- Rostfritt stål
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 75,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- l5 min.: 23 mm
- SW: 19 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 11,5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 28 N
- Drifttemperaturområde min.: -30 °C
- Drifttemperaturområde max.: 80 °C
- Vikt: 79 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- Rostfritt stål
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 91 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- l5 min.: 30 mm
- SW: 22 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 28 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 54 N
- Drifttemperaturområde min.: -30 °C
- Drifttemperaturområde max.: 80 °C
- Vikt: 134 g
show article view
Material
Kropp
- Automatstål, svartoxiderat
- Rostfritt stål 1.4305
Låspinne
- Stål, härdat
- Rostfritt stål 1.4305, förnicklat
Grepp
- Termoplast (PA 6), svart, matt
Not
Knopp ej demonterbar
Låsmutter beställs separat.
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
d2: M10 x 1 mm
- Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Stål
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Vikt: 5,2 g
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
d2: M12 x 1,5 mm
- Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Stål
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Vikt: 7,5 g
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
d2: M16 x 1,5 mm
- Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Stål
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Vikt: 15 g
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
d2: M20 x 1,5 mm
- Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Stål
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
- Vikt: 32 g
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
d2: M10 x 1 mm
- Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Vikt: 5,2 g
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
d2: M12 x 1,5 mm
- Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Vikt: 7,5 g
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
d2: M16 x 1,5 mm
- Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Vikt: 15 g
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
d2: M20 x 1,5 mm
- Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
- Vikt: 32 g
Montering
Gänglängden kan justeras genom distansringar för indexbultar (EH 22120.).
Drift
Knoppen dras ut och vrids 90° och säkras med ett hack (när låspinnen inte får skjuta ut).
Datablad EH 22120. Indexbultar – med sexkant och låsning
Nedladdningskorg:
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.