22123.0105 - Indexbultar
med sensor  

Indexbultar används för indexering av hål.

The index plunger with sensor makes it possible to monitor the indexing position of the indexing plunger. When it engages, the sensor already switches after 2/3 of the indexing distance l2. In addition to the electronic signal, the switching status is indicated directly on the sensor via an LED.

Denna artikel 22123.0105 - Indexbultar med sensor   / Med knopp och låsning (d1 -0,02 -0,05: 5 mm, d2: M10 x 1 mm, l2 min.: 8 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar med sensor   (EH 22123.)

Material
Version
Bild
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Fj. tryck1) - F1 [N]
Fj. tryck1) - F2 [N]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål
Version:
Med knopp och låsning
Bild:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fj. tryck1) F1 [N]:
5 N
Fj. tryck1) F2 [N]:
18 N
Artikel nr.:
22123.0105
Dokument
Indexbultar
  • Med knopp och låsning – Bild 2
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 46,5 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 12,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Fj. tryck1) F1: 5 N
  • Fj. tryck1) F2: 18 N
  • Drifttemperaturområde min.: -25 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 75 °C
  • Vikt: 49 g
Indexbultar

Material

Kropp

  • Rostfritt stål 1.4305   

Låspinne

  • Rostfritt stål 1.4305, förnicklat

Grepp

  • Termoplast (PA 6), svart, matt

Kabel

  • Thermoplast PUR, svart

Magnet

  • Permanent magnet

Sensor   

  • Termoplast (PA 6), svart, matt

Låsmutter

  • Rostfritt stål A2 (ISO 8675)

Not

Knopp ej demonterbar

Montering

Den medföljande separata sensorn och sensorklämman kan monteras med den medföljande insexnyckeln. Givarkabelns härledningsriktning kan bestämmas individuellt.

  1. Tryck in sensorn på sidan av sensorklämman.
  2. Dra åt sensorns inre sexkantsskruv med lätt handkraft (max. 0,1 Nm).
  3. Kläm fast sensorklämman i det ringformade spåret på indexkolven i valfritt läge.
  4. Genom att vrida sensorklämman kan sensorkabelns härledningsriktning justeras.

Not:

För att undvika störningar bör inga magnetiska fält påverka indexkolven.

Drift

Vid användandet av låsbar modell, knappen dras ut, vrid den 90° och säkra med spåret (när låspinnen inte får skjuta ut).

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22123.0105
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Index Plungers with sensor - electrical properties