Indexbultar används för indexering av hål.
The index plunger with sensor makes it possible to monitor the indexing position of the indexing plunger. When it engages, the sensor already switches after 2/3 of the indexing distance l2. In addition to the electronic signal, the switching status is indicated directly on the sensor via an LED.
Denna artikel 22123.0112 - Indexbultar med sensor / Med knopp och låsning (d1 -0,02 -0,05: 12 mm, d2: M20 x 1,5 mm, l2 min.: 15 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar med sensor (EH 22123.)
Kropp
Låspinne
Grepp
Kabel
Magnet
Sensor
Låsmutter
Knopp ej demonterbar
Den medföljande separata sensorn och sensorklämman kan monteras med den medföljande insexnyckeln. Givarkabelns härledningsriktning kan bestämmas individuellt.
Not:
För att undvika störningar bör inga magnetiska fält påverka indexkolven.
Vid användandet av låsbar modell, knappen dras ut, vrid den 90° och säkra med spåret (när låspinnen inte får skjuta ut).
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws