Ert urval resulterade i 10 träffar
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- Stål
- d1 -0,02 -0,04: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 28 mm
- l1: ~ 56 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- SW: 19 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 6,5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 19 N
- Drifttemperaturområde min.: -30 °C
- Drifttemperaturområde max.: 80 °C
- Vikt: 45 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
- Stål
- d1 -0,02 -0,04: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 9 mm
- d3: 28 mm
- l1: ~ 56 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- SW: 19 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 25 N
- Drifttemperaturområde min.: -30 °C
- Drifttemperaturområde max.: 80 °C
- Vikt: 45 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
- Stål
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 28 mm
- l1: ~ 62 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- SW: 19 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 8,5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 26 N
- Drifttemperaturområde min.: -30 °C
- Drifttemperaturområde max.: 80 °C
- Vikt: 73 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- Stål
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: ~ 62 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- SW: 19 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 8,5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 28 N
- Drifttemperaturområde min.: -30 °C
- Drifttemperaturområde max.: 80 °C
- Vikt: 74 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
- Stål
- d1 -0,02 -0,04: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: ~ 62 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- SW: 19 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 9,5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 38 N
- Drifttemperaturområde min.: -30 °C
- Drifttemperaturområde max.: 80 °C
- Vikt: 75 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- Rostfritt stål
- d1 -0,02 -0,04: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 28 mm
- l1: ~ 56 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- SW: 19 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 6,5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 19 N
- Drifttemperaturområde min.: -30 °C
- Drifttemperaturområde max.: 80 °C
- Vikt: 45 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
- Rostfritt stål
- d1 -0,02 -0,04: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 9 mm
- d3: 28 mm
- l1: ~ 56 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- SW: 19 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 25 N
- Drifttemperaturområde min.: -30 °C
- Drifttemperaturområde max.: 80 °C
- Vikt: 45 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
- Rostfritt stål
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 28 mm
- l1: ~ 62 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- SW: 19 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 8,5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 26 N
- Drifttemperaturområde min.: -30 °C
- Drifttemperaturområde max.: 80 °C
- Vikt: 73 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- Rostfritt stål
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: ~ 62 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- SW: 19 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 8,5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 28 N
- Drifttemperaturområde min.: -30 °C
- Drifttemperaturområde max.: 80 °C
- Vikt: 74 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
- Rostfritt stål
- d1 -0,02 -0,04: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: ~ 62 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- SW: 19 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 9,5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 38 N
- Drifttemperaturområde min.: -30 °C
- Drifttemperaturområde max.: 80 °C
- Vikt: 75 g
show article view
Material
Kropp
- Stål, svartoxiderat
- Rostfritt stål 1.4305
Tryckknapp
Låspinne
- Stål, härdat
- Rostfritt stål 1.4305, förnicklat
Grepp
- Thermoplast PA 6, gråsvart, matt
Not
Knopp ej demonterbar
Låsmutter beställs separat.
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
d2: M12 x 1,5 mm
- Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Stål
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Vikt: 7,5 g
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
d2: M16 x 1,5 mm
- Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Stål
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Vikt: 15 g
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
d2: M12 x 1,5 mm
- Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Vikt: 7,5 g
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
d2: M16 x 1,5 mm
- Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Vikt: 15 g
Montering
Gänglängden kan justeras genom distansringar för indexbultar (EH 22120.).
Drift
Tryck in den röda knappen, och håll den intryckt. Endast då kan låspinnen sättas i med knoppen.
Datablad EH 22122. Indexbultar – med frigöringslås
Nedladdningskorg:
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.