Indexbultar används för indexering av hål.
Denna artikel 22122.0010 - Indexbultar med frigöringslås / (d1 -0,02 -0,04: 6 mm, d2: M12 x 1,5 mm, l2 min.: 9 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar med frigöringslås (EH 22122.)
Kropp
Tryckknapp
Låspinne
Grepp
Knopp ej demonterbar
Låsmutter beställs separat.
Gänglängden kan justeras genom distansringar för indexbultar (EH 22120.).
Tryck in den röda knappen, och håll den intryckt. Endast då kan låspinnen sättas i med knoppen.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."